ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
柴田科学 フィルターホルダー ねじ式セット |
|
東京硝子器械 粘度計(高粘度回転式) |
|
アズワン SV型粘度計 |
|
アズワン 防塵型シリカゲル(乾燥剤)【600~1,200個入り】 |
|
コクゴ 樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入 |
培養スペースが3段ありますので、従来の800mlフラスコと同じ大きさながら約3倍の培養面積です。培養のスケールアップが容易です。NunclonTMDelta処理により、細胞付着性・増殖性に優れています。

ファインケミカルジャパン
黒染液スプレーブラッセン

トラスコ中山
ダンボールプラスチック養生シート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
ペトリーシャーレー 30㎜
0通常価格(税別):680円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

アズワン
アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ
3通常価格(税別):1,780円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~