ファクトリーサプライ用品技術窓口

インキュベートカバー

通常単価(税別)
66,162
税込単価
72,778
通常出荷日:1日目

試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリルですので、試料の観察が容易です。

  • 商品タイプ
    培養機器
  • 庫内寸法 (mm)
    422X372X346
  • 外寸法 (mm)
    450X400X440
  • 設定可能温度 (℃)
    室温+5~45(温度吹き出し温度)
  • 対流方式
    強制対流
  • 電源 (V)
    AC100V 50/60Hz
  • 重量 (g)
    9000
  • メーカー商品名
    インキュベートカバー I-COVER
  • メーカー型番
    I-COVER
  • JANコード
    4560111768696
  • 材質
    本体/透明PMMA(アクリル)厚み4mm、ヒーターユニット/鋼板焼付塗装
  • 温度調節方式
    サーモスタット式・ダイアル式
  • ヒーター容量 (W)
    200
  • 仕様詳細
    庫内温度確認用棒状温度計付き
  • 特長
    試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向が透明アクリルですので、試料の観察が容易にです。
  • 脚注
    庫内に発熱体を置く場合は温度制御範囲が異なる場合があります。温度調節ダイアルの温度目盛りは目安です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-7605-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7605-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
培養機器
庫内寸法(mm)
422X372X346
外寸法(mm)
450X400X440
設定可能温度(℃)
室温+5~45(温度吹き出し温度)
対流方式
強制対流
電源(V)
AC100V 50/60Hz
重量(g)
9000
メーカー商品名
インキュベートカバー I-COVER
メーカー型番
I-COVER
JANコード
4560111768696
材質
本体/透明PMMA(アクリル)厚み4mm、ヒーターユニット/鋼板焼付塗装
温度調節方式
サーモスタット式・ダイアル式
ヒーター容量(W)
200
仕様詳細
庫内温度確認用棒状温度計付き
特長
試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向が透明アクリルですので、試料の観察が容易にです。
脚注
庫内に発熱体を置く場合は温度制御範囲が異なる場合があります。温度調節ダイアルの温度目盛りは目安です。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7605-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,162
( 72,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。
4方向がアクリルですので、試料の観察が容易です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インキュベートカバーの型番1-7605-01のページです。 型番1-7605-01に関する仕様情報を記載しております。
インキュベートカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インキュベートカバー
インキュベーター JPカルチャーIII型
パーソナルインキュベーター PIC-101
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) 測定孔有り FCI-280HG
アズワン ミニインキュベーター
パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格66,16226,26495,95089,040100,39756,269 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ培養機器培養機器低温培養機器低温培養機器培養機器培養機器
庫内寸法(mm)422X372X346210X110X37312×220×157329×219×369220X120X150-
外寸法(mm)450X400X440255X205X95491×296×291420×413×485310X155X168-
設定可能温度(℃)室温+5~45(温度吹き出し温度)25/36/44.5(3段階可変)+5~603~4525~45(35に設定済)室温+5~45
対流方式強制対流自然対流自然対流自然対流自然対流強制対流

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング