17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ミニインキュベーター

通常単価(税別)
100,397
税込単価
110,437
通常出荷日:1日目

微生物検査等に便利です。90 mm シャーレが約16枚収納できます。

  • 商品タイプ
    培養機器
  • 庫内寸法 (mm)
    220X120X150
  • 外寸法 (mm)
    310X155X168
  • 設定可能温度 (℃)
    25~45(35に設定済)
  • 対流方式
    自然対流
  • 電源 (V)
    AC110V 50/60Hz
  • 重量 (g)
    1100
  • メーカー商品名
    ミニインキュベーター 15533
  • メーカー型番
    15533
  • 材質
    ABS樹脂
  • 電源コード長 (m)
    1.72
  • 電源コード
    2Pプラグ
  • 温度精度
    ±1℃
  • 付属品
    マルチラック
  • 特長
    微生物検査等に便利です。90 mm シャーレが約16枚収納できます。
  • 内容量
    1台

型番:

1-6769-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6769-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
培養機器
庫内寸法(mm)
220X120X150
外寸法(mm)
310X155X168
設定可能温度(℃)
25~45(35に設定済)
対流方式
自然対流
電源(V)
AC110V 50/60Hz
重量(g)
1100
メーカー商品名
ミニインキュベーター 15533
メーカー型番
15533
材質
ABS樹脂
電源コード長(m)
1.72
電源コード
2Pプラグ
温度精度
±1℃
付属品
マルチラック
特長
微生物検査等に便利です。90 mm シャーレが約16枚収納できます。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6769-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,397
( 110,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

微生物検査等に便利です。90 mm シャーレが約16枚収納できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン ミニインキュベーターの型番1-6769-01のページです。 型番1-6769-01に関する仕様情報を記載しております。
アズワン ミニインキュベーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン ミニインキュベーター
インキュベーター JPカルチャーIII型
パーソナルインキュベーター PIC-101
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) 測定孔有り FCI-280HG
インキュベートカバー
パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格100,39726,26495,95089,04066,16256,269 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ培養機器培養機器低温培養機器低温培養機器培養機器培養機器
庫内寸法(mm)220X120X150210X110X37312×220×157329×219×369422X372X346-
外寸法(mm)310X155X168255X205X95491×296×291420×413×485450X400X440-
設定可能温度(℃)25~45(35に設定済)25/36/44.5(3段階可変)+5~603~45室温+5~45(温度吹き出し温度)室温+5~45
対流方式自然対流自然対流自然対流自然対流強制対流強制対流

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング