17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板
通常単価(税別)
5,10083,496
税込単価
5,61091,846
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

1-5421-41

1-5421-51

型番リスト

表示件数

庫内寸法

(mm)

外寸法

(mm)

設定可能温度

(℃)

対流方式

電源

(V)

重量

(g)

メーカー商品名

メーカー型番

電源コード長

(m)

電源コード

温度設定単位

(℃)

温度分布幅

センサー

温度制御方式

ヒーター容量

(W)

安全装置

タイマー設定範囲

タイマー機能

観察小窓

付属品

内容量

最小発注数量
180X240X220
250X320X400
室温+5~80
自然対流
AC100V 50/60Hz 3A
9500
小型インキュベーター IC-150MA
IC-150MA
1.5
3Pプラグ
1
4℃
K熱電対
マイコン式PID制御
300
過昇温防止装置・過電流ブレーカー
1分~99時間59分
ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
70X190mm
棚板X2枚・棚受X4個。
1台
1個
178X215
-
-
-
-
-
IC-150MA用棚板・棚板受付き
専用棚板
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,496
( 91,846 )
1日目
5,100
( 5,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。
・4種類のタイマー機能を標準装備しています。
・温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55
インキュベートカバー
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2
アズワン ミニインキュベーター
コンパクトクールインキュベーター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,100-132,525 -66,162144,896 -100,39783,772
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ培養機器低温培養機器培養機器低温培養機器培養機器振盪培養機器
棚ピッチ30mm(最大6段掛け)-----
特長温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001はA4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向が透明アクリルですので、試料の観察が容易にです。2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。微生物検査等に便利です。90 mm シャーレが約16枚収納できます。ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング