17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐久ミラーフィルム

通常単価(税別)
23,100
税込単価
25,410
通常出荷日:1日目

【特長】・壁等に貼り付ける事ができ、ハサミ等でカットしても使用可能です・シート状ですので、割れて混入す...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    1000
  • 長さ (m)
    1.5
  • 基材
    ポリエチレン系
  • 単品/パック
    単品
  • 基材詳細
    PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コーティング

型番:

1-2926-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シートサイズ:1,000×1,500mm

1-2926-01の仕様・寸法情報

幅(mm)
1000
長さ(m)
1.5
基材
ポリエチレン系
単品/パック
単品
基材詳細
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コーティング
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2926-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,100
( 25,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁等に貼り付ける事ができ、ハサミ等でカットしても使用可能です
・シート状ですので、割れて混入する心配がありません
・不燃性、抗菌・防カビ加工
【材質】
・PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コーティング

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐久ミラーフィルムの型番1-2926-01のページです。 型番1-2926-01に関する仕様情報を記載しております。
耐久ミラーフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐久ミラーフィルム
ビバミラーフィルム 500mm幅/1000mm幅
超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用
超耐久歩行帯 ビバフィルム(ノンスリップタイプ)
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用
メーカーアズワンタカハラコーポレーションタカハラコーポレーションタカハラコーポレーショントラスコ中山タカハラコーポレーション
通常価格23,10017,468 -12,495 -18,582 -13,71418,275
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜19日目1日目
幅(mm)1000----90
長さ(m)1.5----30
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系-ポリエチレン系
単品/パック単品単品----
基材詳細PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コーティング-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング