ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリーンルーム用チェア SK-88I

通常単価(税別)
38,595
税込単価
42,455
通常出荷日:1日目

【特長】・座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用していますので、クッション性に優れ、ホコリや静電気...

詳細を確認

型番:

6-6938-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-6938-03の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:385×390×400~490mm
  • 座部:導電性発泡ウレタン
  • 背部・脚部:クロムメッキ仕上げ
  • 機能:座部昇降(ガススプリング)
  • キャスター:導電性(双輪)
  • 電気抵抗値:1.0×105Ω~1.0×108Ω
クリーンルーム用チェア SK-88I  製品画像

型番リスト

表示件数
型番
6-6938-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,595
( 42,455 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用していますので、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用チェア SK-88Iの型番6-6938-03のページです。 型番6-6938-03に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用チェア SK-88Iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用チェア SK-88I
クリーンルーム用チェア SK-825・827
スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)
クリーンルーム用チェア KC-756NL
クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100
クリーンチェア TCC
メーカーアズワンアズワンエスコアズワンアズワンアズワン
通常価格38,59541,06842,07160,45035,74416,659
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング