17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スキマワゴン

通常単価(税別)
31,36038,416
税込単価
34,49642,258
通常出荷日:1日目

今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。

  • 間口 (mm)
    750
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    約60
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

奥行

(mm)

最小発注数量
200
1個
250
1個
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,360
( 34,496 )
1日目
35,280
( 38,808 )
1日目
38,416
( 42,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スキマワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スキマワゴン
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/パンチング仕様/キャスターバンパー付)
W16B-S6107 W16型 ワゴン
ステンレスワゴン M03シリーズ
ミニカート(棚板スチール・ポールSUS304)
W8型 ステンレスワゴン
メーカーアズワンサカエキャニオンケニスエレクターキャニオン
通常価格31,360-59,259 -198,88953,657 -40,350 -93,078 -
通常出荷日1日目3日目15日目8日目4日目5日目
間口(mm)750-----
高さ(mm)800--800-960
最大積載量(kg/台)約60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング