17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレージステンレスカート

通常単価(税別)
32,01038,969
税込単価
35,21142,866
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

耐久性・機動力に優れた低価格のカート!【特長】・耐薬品性・防錆性・耐久性に優れ、美しく使用できます。・...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    785
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ材質サイズ(mm)種類
8-7465-03カート・ワゴンSUS製600X450X8353段
8-7465-01カート・ワゴンSUS製600X450X8352段

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

最大積載量

(kg/台)

最小発注数量
750
約30
1個
600
約45
1個
750
約45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,010
( 35,211 )
1日目
32,783
( 36,061 )
1日目
38,969
( 42,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性・機動力に優れた低価格のカート!
【特長】
・耐薬品性・防錆性・耐久性に優れ、美しく使用できます。
・Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。
・天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレージステンレスカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレージステンレスカート
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/パンチング仕様/キャスターバンパー付)
W3B-S4607W 立ち作業用ワゴン
ステンレスワゴン M03シリーズ
ミニカート(棚板スチール・ポールSUS304)
W8型 ステンレスワゴン
メーカーアズワンサカエキャニオンケニスエレクターキャニオン
通常価格32,010-59,259 -79,48151,270 -40,350 -93,078 -
通常出荷日1日目3日目15日目8日目4日目5日目
奥行(mm)450-----
高さ(mm)785--800-960

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト