17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マテハンワゴン

通常単価(税別)
16,536
税込単価
18,190
通常出荷日:1日目

頑丈なスチールパイプにAAS樹脂コートをプラスし、ラフな使用にも応えます。組み立てやすさ・低コスト・ ...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    810
  • 最大積載量 (kg/台)
    約20

型番:

3-5013-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5013-02の仕様・寸法情報

間口(mm)
445
奥行(mm)
295
高さ(mm)
810
最大積載量(kg/台)
約20

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-5013-02

間口

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
445
295
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,536
( 18,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

頑丈なスチールパイプにAAS樹脂コートをプラスし、ラフな使用にも応えます。組み立てやすさ・低コスト・ 耐久性を兼ね備えています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マテハンワゴンの型番3-5013-02のページです。 型番3-5013-02に関する仕様情報を記載しております。
マテハンワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マテハンワゴン
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/パンチング仕様/キャスターバンパー付)
W16B-S6107 W16型 ワゴン
ステンレスワゴン M03シリーズ
ミニカート(棚板スチール・ポールSUS304)
W8型 ステンレスワゴン
メーカーアズワンサカエキャニオンケニスエレクターキャニオン
通常価格16,53659,259 -164,09751,270 -40,350 -91,252 -
通常出荷日1日目3日目15日目8日目4日目5日目
高さ(mm)810--800-960
最大積載量(kg/台)約20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト