ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス真空デシケーター

通常単価(税別)
280,250
税込単価
308,275
通常出荷日:1日目

【特長】・強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート扉の2重扉を採用しています。・耐熱シリコンパッキンを使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デシケーター
  • デシケータタイプ
    真空タイプ
  • キャスター
    なし
  • 材質
    外装/スチール焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)、扉/強化ガラスとPC(ポリカーボネート)製保護板の2重扉
  • 付属品
    棚板X2枚
  • 推奨真空ポンプ
    1-4148-05 ドライ真空ポンプDTC-60
  • 許容真空度
    0.1~101kPa(1~760Torr)
  • バルブ口径
    外径φ13mm
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-9043-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ種類容量外寸法内寸法キャスター
1-9043-01デシケーター真空タイプ15L384×414×493mm250X250X250mmなし

1-9043-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
真空タイプ
容量(L)
30
外寸法(mm)
444×474×553
内寸法(mm)
310X310X310
キャスター
なし
重量(kg)
32
材質
外装/スチール焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)、扉/強化ガラスとPC(ポリカーボネート)製保護板の2重扉
商品名
ステンレス真空デシケーターDVS-310
メーカー型番
DVS-310
JANコード
4562108510066
付属品
棚板X2枚
推奨真空ポンプ
1-4148-05 ドライ真空ポンプDTC-60
許容真空度
0.1~101kPa(1~760Torr)
バルブ口径
外径φ13mm
内容量
1台

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 重量(kg)

  • 商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-9043-02

容量(L)

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

重量

(kg)

商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
30
444×474×553
310X310X310
32
ステンレス真空デシケーターDVS-310
DVS-310
4562108510066
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280,250
( 308,275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート扉の2重扉を採用しています。
・耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性、気密性に優れています。
・0.1kPaまでの減圧が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス真空デシケーターの型番1-9043-02のページです。 型番1-9043-02に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス真空デシケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス真空デシケーター
成形真空デシケーター MVD-300N
真空デシケーター VL・VL-C
真空デシケーター V-5シリーズ
真空デシケーター(VOLTEGA300用)
真空デシケーター FV-1 アクリル製
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワン東京硝子器械
通常価格280,25083,74876,623 -169,00080,365111,000
通常出荷日1日目1日目1日目26日目1日目6日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ
キャスターなしなしなし--なし
材質外装/スチール焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)、扉/強化ガラスとPC(ポリカーボネート)製保護板の2重扉ポリカーボネート本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)---
付属品棚板X2枚真空バルブ(Φ8ニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト