17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空デシケーター VM・VM-C

真空デシケーター VM・VM-C

通常単価(税別)
68,81479,948
税込単価
75,69587,943
通常出荷日:1日目

【特長】・密閉性の高いシリコンパッキンを使用した、グリースの必要がありません。・VM-Cにはボックス内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デシケーター
  • デシケータタイプ
    真空タイプ
  • 外寸法 (mm)
    250×250×380
  • 内寸法 (mm)
    210X210X210
  • キャスター
    なし
  • 重量 (kg)
    8.6
  • 材質
    本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
  • 付属品
    真空計X1個 真空バルブ:小/外径φ8mm・大/φ14mm(各1個)
  • 推奨真空ポンプ
    ドライ真空ポンプDTC-22、ドライ真空ポンプDA-20D
  • 電源コード長 (m)
    約2.9(3Pプラグ)
  • 許容真空度
    1Torr(約133Pa)
  • 脚注
    外寸法サイズはバルブ・メーターを含む。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

研究用設備で使用される真空デシケーター

真空デシケーターVM・VM-Cの外観

寸法。
1-5800-01:外寸法W250×D250×H380mm、内寸法:W210xD210xH210mm。
1-5800-02:外寸法W250×D250×H380mm、内寸法:W210xD210xH210mm。
※外寸法サイズはバルブ・メーターを含む。

コンセントの外観
    VM-Cにはボックス内にコンセント、外にスイッチが付いている。
    付属品。
  • 真空計×1個。
  • 真空バルブ:小/φ8(外径8mm)、大/φ14(外径14mm) (各1個)。

外形図

-01(単位:mm)

-01(単位:mm)

-02(単位:mm)

-02(単位:mm)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

商品名

メーカー型番

JANコード

庫内コンセント

電源スイッチ

特長

内容量

最小発注数量
コンセント無し
真空デシケーター VM
VM
4560111767989
-
-
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
1台
1個
コンセント付き
コンセント付真空デシケーターVM-C
VM-C型
4560111767996
AC100V 15A 3P×1ヶ口×1個
トグルスイッチX1個
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。ボックス内にコンセント、外にスイッチが付いています。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,814
( 75,695 )
1日目
79,948
( 87,943 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性の高いシリコンパッキンを使用した、グリースの必要がありません。
・VM-Cにはボックス内にコンセント、外にスイッチが付いています。
・許容真空度:約133Pa
・庫内コンセント(VM-C):AC100V、15A、3P×1ヶ口×1個
・重量:8.6kg
・電源スイッチ(VM-C):トグルスイッチ×1個
・電源コード長:約2.9m(3Pプラグ)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空デシケーター VM・VM-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空デシケーター VM・VM-C
真空デシケーター VL・VL-C
ステンレス真空デシケーター
真空デシケーター FV-1 アクリル製
真空デシケーター FV-2 アクリル製
成形真空デシケーター MVD-300N
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格68,814-76,623 -280,250105,559159,33283,748
通常出荷日1日目1日目1日目6日目3日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ
外寸法(mm)250×250×380300×222×360-335X225X450H400X355X590H360×390×385
内寸法(mm)210X210X210260X180X260-260X180X260H260X280X410H308×310×308
キャスターなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング