17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円筒型真空槽 5305シリーズ

通常単価(税別)
24,61669,567
税込単価
27,07876,524
通常出荷日:15日目~65日目

【特長】・透明な円筒容器と、1/4インチのチューブに適合する2.4mm厚のゴム製ガスケットが付いた真空...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 重量(kg)

  • 商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量(L)

重量

(kg)

商品名

メーカー型番

外径X高さ

(mm)

容器材質

プレート材質

特長

内容量

最小発注数量
4.7
0.685
円筒型真空槽 5305-0609
5305-0609
φ170X237
PC(ポリカーボネート)
PP(ポリプロピレン)
透明な円筒容器と、1/4インチのチューブに適合する2.4mm厚のゴム製ガスケットが付いた真空プレートです。真空実験や非腐食性薬品を使用する実験用に適しています。
1個
1個
18.9
2.03
円筒型真空槽 5305-1212
5305-1212
φ305X304
PEI(ポリエチルイミド)
PC(ポリカーボネート)
透明な円筒容器と、1/4インチのチューブに適合する2.4mm厚のゴム製ガスケットが付いた真空プレートです。耐薬品性に優れ、真空乾燥・エポキシやウレタンのガス抜き作業等の工業用及び真空関連の研究実験用に適しています。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,616
( 27,078 )
65日目
69,567
( 76,524 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明な円筒容器と、1/4インチのチューブに適合する2.4mm厚のゴム製ガスケットが付いた真空プレートです。
・真空実験や非腐食性薬品を使用する実験用に適しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円筒型真空槽 5305シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒型真空槽 5305シリーズ
円筒型真空槽
真空ポリカデシケーター コック・真空計付き
ステンレス真空デシケーター
小型真空ポット
真空デシケーター VDC
メーカーアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,616-24,616 -22,230 -280,2507,546 -128,001 -
通常出荷日15日目〜15日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ真空タイプ
キャスターなしなしなしなしなしなし
その他デジケーター用部品デジケーター用部品----
許容真空度1Torr(約133Pa)-約133Pa0.1~101kPa(1~760Torr)1Torr(約133Pa)1Torr(約133Pa)

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング