17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窒素濃度計(酸素濃度換算)

窒素濃度計(酸素濃度換算)

通常単価(税別)
20,76562,080
税込単価
22,84268,288
通常出荷日:1日目

研究用設備・保管・運搬用品のガス置換専用濃度計【特長】・100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やア...

詳細を確認

ご注意

  • 表示値は100-酸素濃度(%)です。厳密な窒素濃度測定ではありません。
  • 警報装置はありませんので酸欠警報装置としては使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

研究用のガス置換専用濃度計

100-酸素濃度(%)を表示し窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識可能。電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2・デシケーターやグローブボックス・窒素充填等に利用できるほか、AJX-N2BRはM16ネジキリ(ピッチ1mm)があるので、グローブボックス等への取り付け、N2ADPはφ6(外径6mm)のチューブを接続してライン内の濃度測定が可能。

AJX-N2B

AJX-N2B

AJX-N2BR

AJX-N2BR

N2ADP 使用例

N2ADP 使用例

製品仕様

品番型番仕様
2-7925-11AJX-N2Bセンサー内蔵型
2-7925-12AJX-N2BRセンサー分離型(カールコード約1.7m)
2-7925-13N2ADPチューブアダプター(AJX-N2BR専用)

・測定原理:ガルバニ電池式
・測定ガス:O2(酸素)
・表示値:100-酸素濃度(%)
・分解能:0.1%
・測定レンジ:100~70%(N2)
・測定精度:±0.5%(100~70%)
・電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
・本体サイズ:88×35.5×55mm

※表示値は100-酸素濃度(%)です。厳密な窒素濃度測定ではありません。
※警報装置はありませんので酸欠警報装置としては使用できません。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

商品名

メーカー型番

測定原理

測定ガス

表示値

分解能

測定レンジ

測定精度

内容量

最小発注数量
センサー内蔵型
窒素濃度計 AJX-N2B
AJX-N2B
ガルバニ電池式
O2(酸素)
100-酸素濃度(%)
0.001
100~70%(N2)
±0.5%(100~70%)
1台
1個
センサー分離型(カールコード約1.7m)
窒素濃度計 AJX-N2BR
AJX-N2BR
ガルバニ電池式
O2(酸素)
100-酸素濃度(%)
0.001
100~70%(N2)
±0.5%(100~70%)
1台
1個
チューブアダプター(AJX-N2BR専用)
窒素濃度計 N2ADP
N2ADP
-
-
-
-
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,385
( 60,924 )
1日目
62,080
( 68,288 )
1日目
20,765
( 22,842 )
1日目

詳細情報

基本情報

研究用設備・保管・運搬用品のガス置換専用濃度計
【特長】
・100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。
・電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2・デシケーターやグローブボックス・窒素充填等に利用いただけます。
・AJX-N2BRはM16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。
・N2ADPは外径Φ6mmのチューブを接続してライン内の濃度測定ができます。

ご注意

  • 表示値は100-酸素濃度(%)です。厳密な窒素濃度測定ではありません。
  • 警報装置はありませんので酸欠警報装置としては使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

窒素濃度計(酸素濃度換算)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
BOX内の窒素濃度測定用
5
満足度:5.0
価格も安く簡単に接続できて直ぐ使用できるため使いやすいです。ただ、電源ボタンが無いため、使わないときに電池の抜き差しをす...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窒素濃度計(酸素濃度換算)
ビッグドライ SPX 本体/キャスター
真空用レギュレーター
シリカゲル&乾燥器
バルブ座ポリカ製ネジ止 Oリング付
シリカゲルFA
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格20,765-4,800 -51,7316,824 -1,36417,056 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目〜
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターその他関連品その他関連品乾燥剤
その他デジケーター用部品-デジケーター用部品オプション--
本体サイズ(mm)88X35.5X55-----
電源単4アルカリ乾電池(UM-4)X2本(テスト用付属)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング