ファクトリーサプライ用品技術窓口


DG-1N

DG-2N

DG-3N

DG-4N

ナイロン製キャスター
| 品番 | 型番 | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 1-5467-21 | DG-1N | 450×450×900 | 406×400×740 |
| 1-5467-22 | DG-2N | 900×450×900 | 856×400×740 |
| 1-5467-23 | DG-3N | 600×650×1800 | 536×600×675×2室 |
| 1-5467-24 | DG-4N | 1200×650×1800 | 1136×600×675×2室 |
幅の広い収納物も容易に出し入れが可能なガス置換デシケーター。
【特長】
・DG-3N、4Nは上下独立タイプで、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能(下段のみのガス置換は不可)。
・DG-2N、4Nは扉中央に縦仕切りが無いフルオープンタイプ。
・DG-1N、2Nには専用キャスター(別売)の装着が可能。
・材質: スチール鋼板メラミン焼付塗装。
・棚板耐荷重: 約30kg/枚。
・重量: DG-1N/30kg、DG-2N/50kg、DG-3N/104kg、DG-4N/150kg。
・ガス導入、排出口: 導入/φ6(直径6mm)、 排出/φ12(直径12mm)チューブ用クイック継手。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル
0通常価格(税別):9,980円~

アズワン
バルブ座ポリカ製ネジ止 Oリング付
0通常価格(税別):1,364円

アズワン
デシケーター LH・LL
4.5通常価格(税別):3,000円~

ナカバヤシ
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-N
4.5通常価格(税別):5,094円

ケニス
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ
0通常価格(税別):12,400円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):3,200円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~