17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライボーイ NDシリーズ

ドライボーイ NDシリーズ

通常単価(税別)
1,92072,500
税込単価
2,11279,750
通常出荷日:1日目

水滴が出ないデシケーター【特長】・庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。・固体高分...

詳細を確認
  • キャスター
    なし
  • 材質
    本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
  • 除湿方式
    固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力 (W)
    3
  • 除湿素子有効膜面積 (mm)
    30×30
  • 到達湿度
    25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
  • 特長
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

固体高分子電解質膜を利用して庫内の湿気を除去するデシケーター

ND-1S(棚板1枚・鍵1個 付属)

ND-1S(棚板1枚・鍵1個 付属)

ND-2S(棚板1枚・鍵2個 付属)

ND-2S(棚板1枚・鍵2個 付属)

ND-3S(棚板3枚・鍵2個 付属)

ND-3S(棚板3枚・鍵2個 付属)

ND-4S(棚板3枚・鍵1個 付属)

ND-4S(棚板3枚・鍵1個 付属)

使用例

使用例

品番型番外寸法(mm)内寸法(mm)
1-5466-21ND-1S400×350×453390×320×382
1-5466-22ND-2S800×350×453790×320×382
1-5466-23ND-3S400×350×863390×320×792
1-5466-24ND-4S400×350×863390×320×792
1-4170-02ND-1S・3S・4S用予備棚板
1-4171-02ND-2S用予備棚板

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • デシケータタイプ

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 重量(kg)

  • 商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

デシケータタイプ

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

重量

(kg)

商品名

メーカー型番

JANコード

タイプ(詳細)

付属品

内容量

最小発注数量
その他関連品
-
-
-
-
ドライボーイ 予備棚板ND-1・3・4用
-
4560111779050
ND-1S・3S・4S用予備棚板
-
1枚
1個
その他関連品
-
-
-
-
ドライボーイ 予備棚板ND-2用
-
4560111779067
ND-2S用予備棚板
-
1枚
1個
デシケーター
オートドライタイプ
400×350×453
390×320×382
10
ドライボーイ ND-1S
ND-1S
4560111779135
-
棚板1枚、鍵1個低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1台
1個
デシケーター
オートドライタイプ
800×350×453
790×320×382
15
ドライボーイ ND-2S
ND-2S
4560111779142
-
棚板1枚、鍵2個低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1台
1個
デシケーター
オートドライタイプ
400×350×863
390×320×792
16
ドライボーイ ND-3S
ND-3S
4560111779159
-
棚板3枚鍵:2個低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1台
1個
デシケーター
オートドライタイプ
400×350×863
390×320×792
14
ドライボーイ ND-4S
ND-4S
4560111779166
-
棚板:3枚鍵1個低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
1日目
2,664
( 2,930 )
1日目
42,635
( 46,899 )
1日目
72,500
( 79,750 )
1日目
67,500
( 74,250 )
1日目
66,600
( 73,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

水滴が出ないデシケーター
【特長】
・庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。
・固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
・庫内を個別に除湿できます。
・材質:本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
・除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
・到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
・除湿素子膜面積:30×30mm
・電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:3W
・重量:ND-1S/10kg、ND-2S/15kg、ND-3S/16kg、ND-4S/14kg
・付属品:棚板・鍵・低湿度デジタル温湿度計(LHI-LP)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライボーイ NDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライボーイ NDシリーズ
ビッグドライ(オートドライ)SPB
スペースドライ
オートドライデシケーター(クアリム)
UVオートドライデシケーター
オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,920-109,781 -32,24236,649 -64,256 -104,860 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスターなし-なしなしなし-
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスABS樹脂成型品ABS樹脂--
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出H2O電気分解排出(固体高分子電解質膜使用)
電源AC100V 50/60HzAC100V 50/60HzAC100V 50/60HzAC100V 50/60HzAC100V 50/60HzAC100V 50/60Hz 4W
消費電力(W)3-33W34
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング