17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVオートドライデシケーター

通常単価(税別)
64,25676,440
税込単価
70,68284,084
通常出荷日:1日目

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。

  • 商品タイプ
    デシケーター
  • デシケータタイプ
    オートドライタイプ
  • キャスター
    なし
  • 棚板間隔 (mm)
    底1段/50、その他/30
  • 除湿方式
    固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力 (W)
    3
  • 電源コード長 (m)
    約2(2Pプラグ)
  • 除湿素子有効膜面積 (mm)
    30X30
  • 到達湿度
    25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
  • 特長
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
  • 脚注
    除湿ユニット含む。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ種類外寸法内寸法キャスター
1-5488-24デシケーターオートドライタイプ530×345×335mm485X275X285mmなし

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 重量(kg)

  • 材質

  • 商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

重量

(kg)

材質

商品名

メーカー型番

JANコード

付属品

内容量

最小発注数量
330×345×525
285X275X485
5
透明PMMA(アクリル)(400nm以下をカット)
オートドライデシケータUVOH400SA
UVOH-400SA
4560111767842
棚板:3枚 シリカゲル皿X1枚 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1台
1個
330×345×525
285X275X485
5
透明PMMA(アクリル)(520nm以下をカット)
オートドライデシケータUVOH520SA
UVOH-520SA
4560111767859
棚板:3枚 シリカゲル皿X1枚 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1台
1個
530×345×335
485X275X285
5.4
透明PMMA(アクリル)(400nm以下をカット)
オートドライデシケータUVOL400SA
UVOL-400SA
4560111767866
棚板:2枚 シリカゲル皿X1枚 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1台
1個
530×345×335
485X275X285
5.4
透明PMMA(アクリル)(520nm以下をカット)
オートドライデシケータUVOL520SA
UVOL-520SA
4560111767873
棚板:2枚 シリカゲル皿X1枚 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,256
( 70,682 )
1日目
76,440
( 84,084 )
1日目
66,254
( 72,879 )
1日目
67,415
( 74,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVオートドライデシケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVオートドライデシケーター
オートドライデシケーター FLO
オートドライデシケーター(クアリム)
ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3
オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2
スペースドライ
メーカーアズワン東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格64,256-47,00036,649 -68,88034,084 -32,242
通常出荷日1日目3日目1日目1日目7日目〜1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプオートドライタイプオートドライタイプ乾燥剤・除湿剤タイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプ
キャスターなしなしなしなしなしなし
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30-棚受け4段、棚ピッチ73--棚受け5段 棚ピッチ70
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出-固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出-固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング