17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口デシケーター 上口/横口

ねじ口デシケーター 上口/横口

通常単価(税別)
42,97479,475
税込単価
47,27187,423
通常出荷日:1日目~15日目

中板、活栓、プラスチックキャップ付きねじ口デシケーターになります。上口、横口の2種類のタイプがあります...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は上口タイプの画像です。上口と横口の2タイプがございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
上口タイプ

上口タイプ

横口タイプ

横口タイプ

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全高(mm)

  • 仕様

  • 重量(kg)

  • 材質

  • 商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

全高

(mm)

仕様

重量

(kg)

材質

商品名

中板の上高さ

(mm)

中板直径

(φmm)

内容量

最小発注数量
239
上口
2.6
本体・コック:硼珪酸ガラス(DURAN(R))、接続パッキン:シリコンゴム
ねじ口デシケーター 上口 140 シバタ
81
142
1台
1個
296
上口
5.4
本体・コック:硼珪酸ガラス(DURAN(R))、接続パッキン:シリコンゴム
ねじ口デシケーター 上口 185 シバタ
115
190
1台
1個
344
上口
6.6
本体・コック:硼珪酸ガラス(DURAN(R))、接続パッキン:シリコンゴム
ねじ口デシケーター 上口 235 シバタ
120
240
1台
1個
239
横口
2.6
本体・コック:硼珪酸ガラス(DURAN(R))、接続パッキン:ふっ素樹脂 (ふっ素樹脂)
ねじ口デシケーター 横口 140 シバタ
81
142
1台
1個
296
横口
5.4
本体・コック:硼珪酸ガラス(DURAN(R))、接続パッキン:ふっ素樹脂 (ふっ素樹脂)
ねじ口デシケーター 横口 185 シバタ
115
190
1台
1個
344
横口
6.6
本体・コック:硼珪酸ガラス(DURAN(R))、接続パッキン:ふっ素樹脂 (ふっ素樹脂)
ねじ口デシケーター 横口 235 シバタ
120
240
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,974
( 47,271 )
1日目
53,007
( 58,308 )
1日目
63,111
( 69,422 )
1日目
61,337
( 67,471 )
15日目
65,494
( 72,043 )
1日目
79,475
( 87,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

中板、活栓、プラスチックキャップ付きねじ口デシケーターになります。
上口、横口の2種類のタイプがあります。

ご注意

  • 商品画像は上口タイプの画像です。上口と横口の2タイプがございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口デシケーター 上口/横口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口デシケーター 上口/横口
デシケーター(クアリム)
スタンダードステンレス小型デシケーター
デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK
ポリカデシケーター
スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格42,974-19,639 -44,394 -26,460 -13,700 -89,118 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ
キャスターなしなしなしなしなしあり
付属品中板 活栓 プラスチックキャップ棚板×2枚、シリカゲル皿×1皿--磁器プレートシリカゲル皿×1枚
内容量1台1セット(本体・棚板×2枚・シリカゲル皿)1台1台-1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング