17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスデシケーター SD型

通常単価(税別)
9,478
税込単価
10,426
通常出荷日:1日目

前面窓はガラス製、その他はステンレス(SUS430)製ですので耐久性に優れています。

  • キャスター詳細
    -
  • 重量 (kg)
    約4
  • 棚板耐荷重 (kg)
    約10/段
  • 材質
    本体/ステンレス(SUS430)、扉パッキン/ネオプレンゴム
  • 付属品
    棚板×2枚・SUSトレー×1枚
  • 総耐荷重 (kg)
    約30
  • ゴム足高さ (mm)
    20
  • 棚板数 (段)
    5
  • 特長
    前面窓はガラス製、その他はステンレス(SUS430)製ですので耐久性に優れています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-055-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-055-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
デシケータタイプ
-
外寸法(mm)
-
内寸法(mm)
-
キャスター
-
キャスター詳細
-
重量(kg)
約4
棚板耐荷重(kg)
約10/段
材質
本体/ステンレス(SUS430)、扉パッキン/ネオプレンゴム
商品名
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板
メーカー型番
-
タイプ(詳細)
予備棚板
付属品
棚板×2枚・SUSトレー×1枚
総耐荷重(kg)
約30
ゴム足高さ(mm)
20
棚板数(段)
5
特長
前面窓はガラス製、その他はステンレス(SUS430)製ですので耐久性に優れています。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • デシケータタイプ

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • キャスター

  • 商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-055-02

商品タイプ

デシケータタイプ

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

キャスター

商品名

メーカー型番

タイプ(詳細)

内容量

最小発注数量
その他関連品
-
-
-
-
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板
-
予備棚板
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,478
( 10,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

前面窓はガラス製、その他はステンレス(SUS430)製ですので耐久性に優れています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスデシケーター SD型の型番1-055-02のページです。 型番1-055-02に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスデシケーター SD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスデシケーター SD型
デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK
ポータブルデシケーター PHG・PLG
デシケーター(クアリム)
ワゴンデシケーター
スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,47826,460 -55,686 -19,639 -171,57089,118 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスター詳細----φ100mmウレタン製(ストッパーX2個付き)Φ75ウレタン製(ストッパー×2個付き)
重量(kg)約4-約62.7(棚板含む)40-
棚板耐荷重(kg)約10/段約2/枚約5約2.0/枚-約20/枚(等分布荷重時)
材質本体/ステンレス(SUS430)、扉パッキン/ネオプレンゴム本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴム本体/強化ガラス、枠/アルミ、コーナージョイント/ABS樹脂ABS樹脂本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、天板/木製合板-
付属品棚板×2枚・SUSトレー×1枚-棚板(SUS430)X1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)棚板×2枚、シリカゲル皿×1皿シリカゲル皿X2枚シリカゲル皿×1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト