17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニットデシケーター(非帯電タイプ)棚板耐荷重 約2.5kg/段

ユニットデシケーター(非帯電タイプ)棚板耐荷重 約2.5kg/段

通常単価(税別)
13,50042,835
税込単価
14,85047,119
通常出荷日:1日目

非帯電樹脂仕様で静電気の影響を抑えます。【特長】・上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デシケーター
  • デシケータタイプ
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • キャスター
    なし
  • 棚板耐荷重 (kg)
    約2.5/段
  • 材質
    本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3X1011Ω(参考値))、留金/ステンレス(SUS303)
  • 付属品
    棚板X2枚(非帯電ABS樹脂)
  • 総耐荷重 (kg)
    約10
  • 棚板間隔 (mm)
    43
  • 棚段数
    4段
  • 特長
    上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
  • 脚注
    写真のシリカゲル皿は付属していません(推奨シリカゲル皿:ステンレス角型バット(4-5309-01))。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

非帯電樹脂仕様で静電気の影響を抑えるユニットデシケーター

2-7918-01(UD-1ESD) 本体は非帯電ABS樹脂仕様のため、静電気の影響を抑える。(表面固有抵抗値 3×1,011Ω(参考値)) 材質:本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂、留金/ステンレス(SUS303) 棚段数:4段 棚板耐荷重:約2.5kg/段 総耐荷重:約10kg ※写真のシリカゲル皿は非付属品

2-7918-01(UD-1ESD)
本体は非帯電ABS樹脂仕様のため、静電気の影響を抑える。(表面固有抵抗値 3×1,011Ω(参考値))
材質:本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂、留金/ステンレス(SUS303)
棚段数:4段
棚板耐荷重:約2.5kg/段
総耐荷重:約10kg
※写真のシリカゲル皿は非付属品

UD-4ESD(2-7918-02)UD-1ESD(2-7918-01) 上に積み重ねたり横に連結したりでき、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こらない。 重量(棚板含):UD-1ESD/約1.8kg、UD-4ESD/約7.2kg 付属品:棚板2枚(非帯電ABS樹脂)

UD-4ESD(2-7918-02)UD-1ESD(2-7918-01)
上に積み重ねたり横に連結したりでき、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こらない。
重量(棚板含):UD-1ESD/約1.8kg、UD-4ESD/約7.2kg
付属品:棚板2枚(非帯電ABS樹脂)

製品仕様

品番型番外寸法(mm)内寸法(mm)
2-7918-01UD-1ESD250×250×250215×220×200
2-7918-02UD-4ESDUD-1ESD4個セットUD-1ESD4個セット

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 仕様

  • 重量(kg)

  • 商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

仕様

重量

(kg)

商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
250×250×250
215X220X200
-
約1.8(棚板含む)
ユニットデシケーター UD-1ESD
UD-1ESD
4562108471633
1台
1個
-
-
UD-1ESD4個セット
約7.2(棚板含む)
ユニットデシケーター UD-4ESD
UD-4ESD
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500
( 14,850 )
1日目
42,835
( 47,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

非帯電樹脂仕様で静電気の影響を抑えます。
【特長】
・上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
・本体は非帯電ABS樹脂製です。
・棚段数は4段
・棚間隔は43mm
・付属品として棚板2枚付きです(非帯電ABS樹脂)。
・棚板耐荷重は1段約2.5kg 総耐荷重は約10kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニットデシケーター(非帯電タイプ)棚板耐荷重 約2.5kg/段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニットデシケーター(非帯電タイプ)棚板耐荷重 約2.5kg/段
デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK
デシケーター HW・IW-4
デシケーター LH・LL
デシケーター(クアリム)
ポータブルデシケーター PHG・PLG
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,500-26,460 -910 -3,000 -19,639 -55,686 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ
キャスターなしなしなしなしなしなし
棚板耐荷重(kg)約2.5/段約2/枚約2/枚約2/枚約2.0/枚約5
材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3X1011Ω(参考値))、留金/ステンレス(SUS303)本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴム本体/AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂、ジョイント枠/ABS樹脂本体/透明PMMA(アクリル)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴムABS樹脂本体/強化ガラス、枠/アルミ、コーナージョイント/ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング