17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S
通常単価(税別)
89,11899,706
税込単価
98,030109,677
通常出荷日:1日目

頻繁な移動にも耐える大型キャスターを採用しています。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(kg)

材質

商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
18.5
本体:PMMA(アクリル)、枠:アルミサッシ、天板:アクリル(SD-BG1K)
デシケーター SD-BG1K(運搬用)
SD-BG1K
4560111769167
1台
1個
22.5
本体:PMMA(アクリル)、枠:アルミサッシ、天板:木製合板(WGN-S)
スタンダードデシケーター WGN-S
WGN-S
4560111769358
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,118
( 98,030 )
1日目
99,706
( 109,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

頻繁な移動にも耐える大型キャスターを採用しています。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S
デシケーター FL-1 留金タイプ
スタンダードステンレス小型デシケーター
ワゴンデシケーター
デシケーター FH-2 留金タイプ
デシケーター(クアリム)
メーカーアズワン東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格89,118-20,00044,394 -171,57023,55619,639 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ
外寸法(mm)574×517×1150(1095)500X320X340H--300X345X540H(ゴム足を含む)347×349×420
キャスターありなしなしありなしなし
キャスター詳細Φ75ウレタン製(ストッパー×2個付き)--φ100mmウレタン製(ストッパーX2個付き)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング