17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン排気ユニット

通常単価(税別)
72,99294,171
税込単価
80,291103,588
通常出荷日:1日目

【特長】・正面から吸引されたホコリや塵等を、プレフィルター・抗菌・防臭・HEPAフィルターによりクリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粉塵用ドラフト
  • 材質
    本体:スチール焼付塗装、フード:透明PMMA(アクリル)
  • フィルター
    フィルター/不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 処理風量 (m3/min)
    約1
  • 集塵効率
    99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 排気風速 (m/s)
    約0.6
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 重量(kg)

  • 商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

重量

(kg)

商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
350×208×350
6.8
クリーン排気ユニットW350AD
W350AD
1台
1個
600×208×350
8.8
クリーン排気ユニットW600AD
W600AD
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,992
( 80,291 )
1日目
94,171
( 103,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面から吸引されたホコリや塵等を、プレフィルター・抗菌・防臭・HEPAフィルターによりクリーンなエアーとして背面から排出します。
・コンパクトサイズでフードは折りたたみができ、持ち運び用の持ち手付きです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン排気ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン排気ユニット
卓上脱臭装置
活性炭排気処理装置
ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)
粉体計量用ドラフト(手窓付)
スウィーパー・ベガ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格72,992-61,39154,756 -65,232 -159,493222,291
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目12日目
商品タイプ粉塵用ドラフトその他特殊ドラフト卓上型ドラフト粉塵用ドラフト粉塵用ドラフト
材質本体:スチール焼付塗装、フード:透明PMMA(アクリル)本体:ABS樹脂、フレキシブルダクト:PP、丸型フード:PET--アルミニウム・PMMA(アクリル)-
フィルターフィルター/不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター----
電源AC100V 50/60HzAC 100VAC100V 50/60Hz(3Pプラグ)AC 100V 50/60HzAC100V(50/60Hz)100V 50/60Hz
処理風量(m3/min)約1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング