17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトドラフト700 PVC製

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクトドラフト700 PVC製

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-4056-21

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・風量調調節ファンタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
・使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。
・前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。

ご注意

  • 商品画像はファン付きタイプです。型番によりファンの有無が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンパクトドラフト
風量(m3/min)
-
外寸法(mm)
-
重量(kg)
24.5
給排水
有り
ファン仕様
ファン無し
商品名
コンパクトドラフト CD7P-N
メーカー型番
CD7P-N
JANコード
4560111772976
本体材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
電源
AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)
110/130(50/60Hz)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト