ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用

グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用 1-9685-02
通常単価(税別)
7,900
税込単価
8,690
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・グローブボックス用手袋です・材質:天然ゴム・厚み:0.6mm・飴色

詳細を確認

型番:

1-9685-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9685-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
グローブボックス用手袋
殺菌灯
全長(mm)
780
適合口径(mm)
200
厚み(mm)
0.6
商品名
グローブボックス用手袋 200mm用
入 数
1双
メーカー型番
200mm用
材質詳細
天然ゴム
カフ部内径(mm)
φ175
内容量
1双
-
-

商品情報

【商品仕様】
   型番:1-9685-02
・飴色 
・200mm用
・適用口径(Φmm):200
・全長(mm):780
・材質:天然ゴム
・厚み:0.6mm
・カフ部内径:165mm
・入数:1双

型番リスト

表示件数
型番
1-9685-02

全長

(mm)

適合口径

(mm)

商品名

メーカー型番

カフ部内径

(mm)

内容量

最小発注数量
780
200
グローブボックス用手袋 200mm用
200mm用
φ175
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・グローブボックス用手袋です
・材質:天然ゴム
・厚み:0.6mm
・飴色

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用の型番1-9685-02のページです。 型番1-9685-02に関する仕様情報を記載しております。
グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブボックス用手袋 天然ゴム 200mm用
グローブボックス用手袋 取替用 天然ゴム
グローブボックス用手袋 エフテロン
グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm
ワークボックス
グローブバッグ GB-10
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,9004,30023,94034,20054,563 -8,727
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプグローブボックス用手袋グローブボックス用手袋グローブボックス用手袋グローブバッググローブボックスグローブバッグ
殺菌灯
厚み(mm)0.60.40.4---
入 数1双1双1双---
材質詳細天然ゴム--PE(ポリエチレン)本体・底面/PMMA(アクリル)(下吸い込みタイプ底面はPVC)PE(ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング