ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • メーカー型番

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グローブバッグ GB-10

通常単価(税別)
8,727
税込単価
9,600
通常出荷日:1日目

【特長】・簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です・材質:PE(ポリエチレン)

型番:

3-118-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-118-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
グローブバッグ
サイズ(mm)
700×700
殺菌灯
商品名
-
メーカー型番
GB-10
JANコード
4589638267857
入数
1袋(10枚入)
材質詳細
PE(ポリエチレン)
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
内容量
-

型番リスト

表示件数
型番
3-118-11

商品名

メーカー型番

JANコード

付属品

内容量

最小発注数量
-
GB-10
4589638267857
PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,727
( 9,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です
・材質:PE(ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブバッグ GB-10の型番3-118-11のページです。 型番3-118-11に関する仕様情報を記載しております。
グローブバッグ GB-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブバッグ GB-10
グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm
簡易型グローブボックス
グローブボックス用棚
グローブボックス GBB-01
グローブボックス 陽圧式
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,72734,20052,3909,752 -50,257126,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプグローブバッググローブバッグ簡易型儀グローブボックスグローブボックスグローブボックスグローブボックス
サイズ(mm)700×700-700×500×500400X200X2501000×500×500745X480X480
殺菌灯
入数1袋(10枚入)-----
材質詳細PE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト