ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型グローブボックス

通常単価(税別)
52,390
税込単価
57,629
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:カバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)0.5mm厚、 フレーム/Φ13mmステンレス(S...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    簡易型儀グローブボックス
  • サイズ (mm)
    700×500×500
  • 殺菌灯
  • 重量 (kg)
    約10
  • 商品名
    簡易型グローブボックス SM-1 手袋式
  • メーカー型番
    SM-1(手袋式)
  • JANコード
    4560111742672
  • 手袋 (mm)
    0.4厚
  • 付属品
    グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-116-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:700×500×500mm
  • 取替用カバーは手袋取付用ワッカ取付済み

3-116-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
簡易型儀グローブボックス
サイズ(mm)
700×500×500
殺菌灯
重量(kg)
約10
商品名
簡易型グローブボックス SM-1 手袋式
メーカー型番
SM-1(手袋式)
JANコード
4560111742672
手袋(mm)
0.4厚
付属品
グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-116-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,390
( 57,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:カバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)0.5mm厚、 フレーム/Φ13mmステンレス(SUS304)パイプ
・重量:約10kg
・手袋:0.4mm厚
・付属品:グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型グローブボックスの型番3-116-01のページです。 型番3-116-01に関する仕様情報を記載しております。
簡易型グローブボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型グローブボックス
簡易型フード
グローブボックス 陽圧式
グローブボックス GBB-01
グローブボックスコンパクト CGB
パソリナグローブボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格52,39036,689126,34050,25772,33889,735
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ簡易型儀グローブボックスグローブボックスグローブボックスグローブボックスグローブボックスグローブボックス
サイズ(mm)700×500×500700X500X500745X480X4801000×500×500400X400X400-
殺菌灯
重量(kg)約10約315.45.0614.3
商品名簡易型グローブボックス SM-1 手袋式簡易型フード SM-2グローブボックス 陽圧式-グローブボックスコンパクト CGB-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング