17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型グローブボックス 3-4044-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大型グローブボックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-4044-11

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています
・ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)
・庫内には殺菌灯と蛍光灯が装備されています(50/60Hz切り替え式)
・庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
グローブボックス
サイズ(mm)
800X600X620
殺菌灯
重量(kg)
23.1
電源コード長(m)
1.8(2Pプラグ)
商品名
大型グローブボックスAS-800S
メーカー型番
AS-800S
JANコード
4560111772693
蛍光灯
10WX1本
本体材質
ステンレス(SUS304)(枠組)
窓部材質
PC(ポリカーボネート)
ガス置換コック
内径φ10mmホース用X2個付き

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト