ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソリナグローブボックス

通常単価(税別)
89,735
税込単価
98,709
通常出荷日:1日目

【特長】・紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています

  • 商品タイプ
    グローブボックス
  • 殺菌灯
  • 重量 (kg)
    14.3
  • 電源コード長 (m)
    1.8(2Pプラグ)
  • 蛍光灯
    10WX1本
  • 本体材質
    ステンレス(SUS304)(枠組)
  • 窓部材質
    PC(ポリカーボネート)(正側面)
  • 手袋 (mm)
    カフ部内径/130mm、厚み/0.4mm(パウダー付き)
  • 電源
    AC100V50/60Hz
  • 仕様/殺菌灯
    15WX1本(平均殺菌寿命4000時間)
  • 脚注
    サイズはグローブホルダーを除く。
  • 付属品
    グローブボックス用手袋大X1双
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-4041-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-4041-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
グローブボックス
サイズ(mm)
600X500X520
殺菌灯
重量(kg)
14.3
電源コード長(m)
1.8(2Pプラグ)
ダクト径(mm)
-
コンセント仕様
-
商品名
パソリナグローブボックス AS-600S
メーカー型番
AS-600S
JANコード
4560111772648
蛍光灯
10WX1本
本体材質
ステンレス(SUS304)(枠組)
窓部材質
PC(ポリカーボネート)(正側面)
手袋(mm)
カフ部内径/130mm、厚み/0.4mm(パウダー付き)
電源
AC100V50/60Hz
仕様/殺菌灯
15WX1本(平均殺菌寿命4000時間)
特長
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
脚注
サイズはグローブホルダーを除く。
付属品
グローブボックス用手袋大X1双
内容量
1台

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • ダクト径(mm)

  • コンセント仕様

  • 商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-4041-01

サイズ

(mm)

ダクト径

(mm)

コンセント仕様

商品名

メーカー型番

JANコード

特長

内容量

最小発注数量
600X500X520
-
-
パソリナグローブボックス AS-600S
AS-600S
4560111772648
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,735
( 98,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソリナグローブボックスの型番3-4041-01のページです。 型番3-4041-01に関する仕様情報を記載しております。
パソリナグローブボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソリナグローブボックス
簡易型グローブボックス
グローブボックス 陽圧式
簡易型フード
グローブボックスコンパクト CGB
グローブボックス GBB-01
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格89,73552,390126,34036,68972,33850,257
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプグローブボックス簡易型儀グローブボックスグローブボックスグローブボックスグローブボックスグローブボックス
殺菌灯
重量(kg)14.3約1015.4約365.0
電源コード長(m)1.8(2Pプラグ)-----
蛍光灯10WX1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング