17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブボックス AS-600・AS-800

グローブボックス AS-600・AS-800

通常単価(税別)
108,556209,274
税込単価
119,412230,201
通常出荷日:1日目

【特長】・内部視察が容易なパスボックス付きのグローブボックスです。・庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    グローブボックス
  • 殺菌灯
  • 重量 (kg)
    11
  • パスボックス部開口サイズ (mm)
    116X116
  • 本体材質
    PMMA(アクリル)
  • ガス置換コック
    内径φ10mmチューブ用コックX2個付き
  • 手袋 (mm)
    0.4厚
  • 付属品
    グローブボックス用手袋大X1双
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付き

AS-600P

AS-600P。

AS-800P

AS-800P。

AS-600PE

AS-600PE。

AS-600PC

AS-600PC。

グローブボックスの外形寸法図
品番型番サイズ(mm)
3-4045-11AS-600P762×450×478
1-9046-01AS-800P962×500×528
3-4045-12AS-600PE(排気ダクト付き)762×450×583
3-4045-13AS-600PC(コンセント付き)762×450×478
1-9046-02AS-800PC(コンセント付き)962×500×528

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • ダクト径(mm)

  • コンセント仕様

  • 商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

ダクト径

(mm)

コンセント仕様

商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
962X500X528
-
-
グローブボックス AS-800P
AS-800P
4560111769235
1台
1個
962X500X528
-
AC100V 2口
グローブボックス AS-800PC
AS-800PC(コンセント付き)
4560111769242
1台
1個
762X450X478
-
-
グローブボックスAS-600P
AS-600P
4560111772709
1台
1個
762X450X583
外径φ76用
-
グローブボックス AS-600PE
AS-600PE(排気ダクト付き)
4560111772716
1台
1個
762X450X478
-
AC100V 2口
グローブボックス AS-600PC
AS-600PC(コンセント付き)
4560111772723
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,404
( 196,244 )
1日目
209,274
( 230,201 )
1日目
108,556
( 119,412 )
1日目
154,645
( 170,110 )
1日目
125,079
( 137,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部視察が容易なパスボックス付きのグローブボックスです。
・庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
・PEタイプは排気ダクト付きタイプ、ガスの発生する状況や熱交換等の用途に使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブボックス AS-600・AS-800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブボックス AS-600・AS-800
グローブボックス 陽圧式
パソリナグローブボックス
グローブボックスコンパクト CGB
簡易型グローブボックス
グローブボックスGBQ-G
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格108,556-126,34089,73572,33852,39042,127
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプグローブボックスグローブボックスグローブボックスグローブボックス簡易型儀グローブボックスグローブボックス
殺菌灯-
重量(kg)1115.414.36約105.5
パスボックス部開口サイズ(mm)116X116165X165----
本体材質PMMA(アクリル)透明PMMA(アクリル)5mm厚ステンレス(SUS304)(枠組)PMMA(アクリル)-ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング