17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト

ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト 2-4952-04
通常単価(税別)
499,700
税込単価
549,670
通常出荷日:26日目

【特長】・パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。・本体に陽圧用の安全弁(100mmH2O=98...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-4952-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-4952-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
グローブボックス
サイズ(mm)
890×485×450
殺菌灯
詳細タイプ
モニター有り
重量(kg)
26
パスボックス内寸法(mm)
150×150×220
パスボックス許容真空度
1Torr(約133Pa)
商品名
グローブボックスエアタイト600OX
メーカー型番
エアタイト600OXモニター付き
JANコード
-
本体材質
透明PMMA(アクリル樹脂)
バルブ・真空計取り付け部材質
PC(ポリカーボネート)
パスボックス扉部材質
-
材質
センサーベース:PMMA(アクリル)10mm厚、[ 酸素濃度計ホルダー ]ベース板:PVC 5mm厚、トルクヒンジ(SUS)、ヒンジベース:PMMA(アクリル)10mm厚
付属品
バルブ(外径φ8mm・φ14mm)×各2個・真空ゲージ×1個・ グローブボックス用手袋(大)×1双
酸素濃度測定範囲
0~25.0%
内容量
1セット
-
-

商品情報

仕様

  • サイズ(mm):890×485×450
  • 材質:本体:透明PMMA(アクリル樹脂)、センサーベース:PMMA(アクリル)10mm厚、バルブ・真空取付部:PC(ポリカーボネート)、(酸素濃度計ホルダー)ベース板:PVC 5mm厚、トルクヒンジ(SUS)、ヒンジベース:PMMA(アクリル)10mm厚
  • パスボックス許容真空度:1Torr(約133Pa)
  • パスボックス内寸法:150×150×220mm
  • 酸素濃度測定範囲:0~25.0%
  • 重量:26kg
  • 付属品:バルブ(外径Φ8mm・Φ14mm)×各2個・真空ゲージ×1個・ グローブボックス用手袋(大)×1双
  • 酸素モニターの詳細は低酸素濃度計(1-9499-11)を参照ください

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-4952-04

サイズ

(mm)

詳細タイプ

重量

(kg)

商品名

メーカー型番

JANコード

パスボックス扉部材質

酸素濃度測定範囲

内容量

最小発注数量
890×485×450
モニター有り
26
グローブボックスエアタイト600OX
エアタイト600OXモニター付き
-
-
0~25.0%
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499,700
( 549,670 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。
・本体に陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。
・600OX・800OX・1000OXは庫内の環境をモニタリングする際に必要な酸素モニターを標準装備しています。モニタホルダーは角度調整可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイトの型番2-4952-04のページです。 型番2-4952-04に関する仕様情報を記載しております。
ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト
オールアクリル真空グローブボックス
グローブボックス 陽圧式
グローブボックスコンパクト CGB
パソリナグローブボックス
簡易型グローブボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格499,700245,412126,34072,33889,73552,390
通常出荷日26日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプグローブボックスグローブボックスグローブボックスグローブボックスグローブボックス簡易型儀グローブボックス
殺菌灯
パスボックス内寸法(mm)150×150×220200X200X280----
パスボックス許容真空度1Torr(約133Pa)-----
本体材質透明PMMA(アクリル樹脂)透明強化PMMA(アクリル)透明PMMA(アクリル)5mm厚PMMA(アクリル)ステンレス(SUS304)(枠組)-

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング