17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトクリーンブース TY-33AD 3-4049-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクトクリーンブース TY-33AD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-4049-21

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです
・局所的に清浄な環境を必要な用途に適しています
・ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします
・紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンベンチ
外寸法(mm)
700×500×740
重量(kg)
21
集塵効率
0.3μm粒子を99.97%以上カット
電源コード(m)
長さ1.8(2Pプラグ)
電源
AC100V 50/60Hz
メインフィルター
抗菌・防臭HEPAフィルター
プレフィルター
不織布フィルター
商品名
コンパクトクリーンブースTY-33AD
メーカー型番
TY-33AD
材質
本体:ステンレス(SUS304)、扉:PC(ポリカーボネート)
室内装備
蛍光灯1個・紫外線殺菌灯1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト