17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

麻薬庫 一枚扉仕様

通常単価(税別)
26,46029,400特別価格
税込単価
29,10632,340特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

底部を4ヶ所、中からビスで固定します。ダイヤル錠とシリンダー錠を組み合わせて施錠できます。

  • 商品タイプ
    特殊薬品庫
  • 鍵なし
  • 材質
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 特長
    底部を4ヶ所、中からビスで固定します。ダイヤル錠とシリンダー錠を組み合わせて施錠できます。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
305X214X360
243X178X284
麻薬庫 大タイプ
4560197332507
1個
1個
255X150X215
193X116X152
麻薬庫 小タイプ
4560197332514
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,46022,977
( 25,275 )
1日目
29,40027,659
( 30,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

底部を4ヶ所、中からビスで固定します。ダイヤル錠とシリンダー錠を組み合わせて施錠できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

麻薬庫 一枚扉仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
麻薬庫 一枚扉仕様
PVC薬品庫
PVC薬品庫 上段用
ユニット型塩ビ薬品庫 上段
エンビ保管ケース
セフティキャビネット 3段引出し型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格26,460-61,230102,371 -92,474 -178,917147,791 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ特殊薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫ステンレス製薬品庫
鍵なし鍵なし鍵付鍵付鍵なし鍵なし
材質スチール(メラミン焼付塗装)PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)ステンレス(SUS304)
特長底部を4ヶ所、中からビスで固定します。ダイヤル錠とシリンダー錠を組み合わせて施錠できます。耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。酸系に強いPVC製薬品保管庫です。従来のステンレス・スチール製の薬品 庫と互換性のあるサイズですので、上段 として相互連結が可能です。天井には排気ダクトが接続可能です。酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。ファンユニットやダクトジョイント(別売P.584参照)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。全てPVC製なので薬品に強いです。内部の棚がマス目になっており、洗浄後のシリンダーやメスフラスコ等の保管にも利用できます。ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。天井部にはφ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
内容量1個1台1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング