ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬液保管スライドロッカー

通常単価(税別)
164,670
税込単価
181,137
通常出荷日:1日目

各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。 扉は開口の際に本体両サイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スチール製薬品庫
  • 鍵付
  • 外寸法 (mm)
    1100X480X1290
  • 内寸法 (mm)
    920X375X450(X2段)
  • 重量 (kg)
    124
  • メーカー商品名
    薬液保管スライドロッカー SL-110
  • メーカー型番
    SL-110
  • JANコード
    4562108470216
  • 材質
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 構造
    薬液用棚X2段・引出し(内寸法/915X379X120mm)X1段
  • 収納数
    10lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個
  • 観音開き・左右扉格納式・鍵付き
  • 特長
    各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。 扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-3012-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-3012-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スチール製薬品庫
鍵付
外寸法(mm)
1100X480X1290
内寸法(mm)
920X375X450(X2段)
重量(kg)
124
メーカー商品名
薬液保管スライドロッカー SL-110
メーカー型番
SL-110
JANコード
4562108470216
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
構造
薬液用棚X2段・引出し(内寸法/915X379X120mm)X1段
収納数
10lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個
観音開き・左右扉格納式・鍵付き
特長
各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。 扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-3012-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,670
( 181,137 )
1日目

詳細情報

基本情報

各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。 扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬液保管スライドロッカーの型番3-3012-01のページです。 型番3-3012-01に関する仕様情報を記載しております。
薬液保管スライドロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬液保管スライドロッカー
エンビ保管ケース
ユニット型塩ビ薬品庫 下段
ユニット型塩ビ薬品庫 上段
スライド扉型薬品庫
ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンサカエ
通常価格164,670178,91795,773 -92,474 -108,55658,488
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目10日目
商品タイプスチール製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫スチール製薬品庫ステンレス製薬品庫
鍵付鍵なし鍵付鍵付鍵付鍵付
外寸法(mm)1100X480X1290766X431X1795--900X500X900510×500×300
内寸法(mm)920X375X450(X2段)710X400X1584--845X426X755-
重量(kg)12438.4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト