17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフティキャビネット 3段引出し型

通常単価(税別)
147,791210,454
税込単価
162,570231,499
通常出荷日:1日目

【特長】・ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。・ひとつの鍵ですべての引...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス製薬品庫
  • 鍵なし
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 付属品
    床固定用金具・上下連結用金具X各4個
  • 棚板耐荷重 (kg)
    -
  • レール材質
    スチール
  • 特長
    ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。天井部にはφ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
  • 脚注
    上段での使用はできません。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 本体重量(kg)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

本体重量

(kg)

メーカー商品名

メーカー型番

試薬瓶収納本数

(本)

内容量

最小発注数量
455X600X800
約34
セフティキャビネット TU-3E
TU-3E
500mlX42本X3段
1台
1個
705X600X800
約50
セフティキャビネット TU-5E
TU-5E
500mlX24本X3段
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,791
( 162,570 )
1日目
210,454
( 231,499 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。
・ひとつの鍵ですべての引き出しがロックされます(トータルロック)。
・サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。
・天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティキャビネット 3段引出し型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティキャビネット 3段引出し型
ユニット型塩ビ薬品庫 上段
セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード
ステンレス保管庫 ステンレス引戸
PVC薬品庫 上段用
PVC薬品庫
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格147,791-92,474 -146,760 -94,823 -102,371 -61,230
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目〜1日目
商品タイプステンレス製薬品庫PVC製薬品庫ステンレス製薬品庫ステンレス製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫
鍵なし鍵付鍵付鍵付鍵付鍵なし
材質ステンレス(SUS304)PVC(塩化ビニル樹脂)-ステンレス(SUS430)PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)
付属品床固定用金具・上下連結用金具X各4個鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)・上下連結部品X4個-中棚X1枚・耐震固定金具X4個棚板X2枚・連結金具X2枚棚板X1枚(385X350mm)/南京錠X1個/固定金具X4個
棚板耐荷重(kg)------

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト