17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量作業台(ポリ化粧天板・リノリューム張天板)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽量作業台(ポリ化粧天板・リノリューム張天板)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-6823-01

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

清潔感を保持し、耐水性・防汚性に優れた作業台
【特長】
・ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
・リノリューム張天板は、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
・耐荷重:200kg(均等荷重)
・本体材質:スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台
サイズ(mm)
900×600×740
キャスター
詳細タイプ
リノリューム張天板
耐荷重(kg)
200
メーカー商品名
軽量作業台 EWR-0960
メーカー型番
EWR-0960
重量(kg)
21.5
本体材質
スチール
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト