17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動式ユニット UT-Lab.

通常単価(税別)
45,50062,635
税込単価
50,05068,899
通常出荷日:1日目

UT-Lab.【特長】・スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実験台
  • キャスター
  • 材質
    本体/スチール、天板/木製合板
  • 付属品
    棚板X1枚
  • 天板耐荷重 (kg)
    4(均等荷重)
  • 棚板取り付けピッチ (mm)
    40
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

重量

(kg)

特長

キャスター詳細

(mm)

天板スライド幅

(mm)

内容量

最小発注数量
410×470×600
移動式ユニット IU-UT
IU-UT
4560111779401
13
前後共に取手が付いていますので、左右どちらに置いても使用できます。
ナイロン製、φ38
-
1台
1個
410×470×620
移動式ユニット IUT-UT
IUT-UT
4560111779418
15
前後共に取手が付いていますので、左右どちらに置いても使用できます。スライド式天板になっています。
ナイロン製、φ38
260
1台
1個
450×450×620
移動式ユニット IU3-UT
IU3-UT
4560111779425
20
-
ナイロン製、φ50(ストッパーX前輪2個付き)
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,440
( 55,484 )
1日目
62,635
( 68,899 )
1日目
45,500
( 50,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

UT-Lab.
【特長】
・スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。
・IU-UT・IUT-UTは前後共に取手が付いていますので、左右どちらに置いても使用できます。
・IUT-UTはスライド式天板になっています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動式ユニット UT-Lab.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式ユニット UT-Lab.
流し台 一槽水切り付
ステンレス手洗台(エコノミー)
ポータブルシンク SUS430
流し台2槽
スチール実験台エコプラッテ2 サイド実験台 吊り引出しタイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三進金属工業
通常価格45,500-134,806 -11,40024,696 -156,562 -147,143 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目7日目〜15日目19日目
商品タイプ実験台流し台その他流し台流し台実験台
キャスター
材質本体/スチール、天板/木製合板ステンレス(SUS430)ステンレスステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)-
付属品棚板X1枚PVC(塩化ビニル樹脂)製排水ホース(長さ:800)、排水トラップ----
天板耐荷重(kg)4(均等荷重)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング