17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電率計オプションセル

通常単価(税別)
35,21167,020
税込単価
38,73273,722
通常出荷日:1日目~8日目

【仕様】・セル定数:3551-10D/10m-1(0.1cm-1)、9382-10D/100m-1(1...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • 電極名

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

電極名

メーカー商品名

メーカー型番

温度範囲

(℃)

セル定数

必要サンプル量

(ml)

内容量

最小発注数量
10μS~1S(0.1μS~10mS)
低導電率用
導電率計オプションセル 3551-10D
3551-10D
0~60
10m-1(0.1cm-1)
50
1個
1個
0.1mS~10S(1μS~100mS)
防水型汎用導電率セル
導電率計オプションセル 9382-10D
9382-10D
0~80
100m-1(1cm-1)
20~30
1個
1個
1mS~100S(10μS~1S)
高導電率用
導電率計オプションセル 3553-10D
3553-10D
0~60
1000m-1(10cm-1)
50
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,020
( 73,722 )
1日目
35,211
( 38,732 )
1日目
56,417
( 62,059 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・セル定数:3551-10D/10m-1(0.1cm-1)、9382-10D/100m-1(1cm-1)、 3553-10D/1000m-1(10cm-1)
・必要サンプル量:3551-10D/50ml、9382-10D/20~30ml、3553-10D/50ml
・温度範囲:3551-10D/0~60℃、9382-10D/0~80℃、3553-10D/0~60℃
・コード長:1m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電率計オプションセルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電率計オプションセル
パーソナルpH計
パーソナルSCメーター
pH複合電極 1本(アズワン)
イオン電極 1本(アズワン)
卓上型pHメーター用センサ(Rシリーズ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,211-29,600 -37,600 -40,709 -126,350 -33,092 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目8日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ関連商品--関連商品関連商品関連商品
その他オプション--オプションオプションオプション
コード長(m)1-----
内容量1個--1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング