17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディpHメーター 本体/電極

ハンディpHメーター 本体/電極
通常単価(税別)
19,000110,000
税込単価
20,900121,000
通常出荷日:1日目~45日目

【特長】・一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用で...

詳細を確認
  • 電極の保護キャップ内には塩化カリウム液が充填されています。
  • オプションの電極線に本体は付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ測定範囲電源その他
1-817-25関連商品0~14pH・0~80℃オプション
1-817-22pH計-1~15pH・±2000mV・0~100℃単3アルカリ乾電池(3V)X2本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
1-817-29関連商品0~14pH・0~80℃オプション
1-817-26関連商品±2000mV・0~80℃オプション
1-817-27関連商品0~14pH・0~60℃オプション

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品タイプ

測定範囲

電源

(V)

その他

測定項目

仕様

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

重量

(g)

外部入出力

温度補償

最小表示

データ保存

アナログ出力

付属品

内容量

最小発注数量
pH計
-1~15pH・±2000mV・0~100℃
単3アルカリ乾電池(3V)X2本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
-
pH・mV・℃
自動パワーオフ・時計機能付き
77X172X40
ハンディpHメーター TPX-999i
TPX-999i
320
RS232C
ATC(自動)・MTC(手動)
pH/0.1・0.01・0.001、ORP/1・0.1mV、温度/0.1℃
校正データ/5個、随時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
出力信号/4~20・0~20mA、スケーリング可
標準付属電極(PCE108CW-SR)、フリーアームスタンド、 pH標準液pH4・7(各100ml)、洗浄液純水(100ml)、データ収集ソフト、通信ケーブル(RS232C)、アナログ出力ケーブル
1台
1個
関連商品
0~14pH・0~80℃
-
オプション
-
pH一般用電極
-
pHメーター電極 PCE90W
PCE90W
-
-
-
-
-
-
-
1本
1個
関連商品
±2000mV・0~80℃
-
オプション
-
ORP一般用電極
-
ORP一般用電極 PCM90W
PCM90W
-
-
-
-
-
-
-
1本
1個
関連商品
0~14pH・0~60℃
-
オプション
-
pHアンプル管用電極
-
pHメーター電極PCE103CSW-SR
PCE103CSW-SR
-
-
-
-
-
-
-
1本
1個
関連商品
0~14pH・0~80℃
-
オプション
-
pH試験管用電極
-
pHメーター電極 PCE108CW-SR
PCE108CW-SR
-
-
-
-
-
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,000
( 121,000 )
1日目
19,000
( 20,900 )
1日目
19,000
( 20,900 )
15日目
50,000
( 55,000 )
45日目
20,000
( 22,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。
・多くの測定データをメモリでき、データをパソコンへ一括送信できます。
・操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。

ご注意

  • 電極の保護キャップ内には塩化カリウム液が充填されています。
  • オプションの電極線に本体は付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディpHメーター 本体/電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディpHメーター 本体/電極
防水ポータブル導電率メーター本体/交換用・オプション電極
ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si用 標準pH/ORP電極
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
HORIBA pHメーター用 pH電極
東興 ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格19,000-12,080 -29,71168,90736,300 -93,600
通常出荷日1日目〜1日目12日目1日目1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング