17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ハンディータイプpHメーター

通常単価(税別)
24,20046,000
税込単価
26,62050,600
通常出荷日:1日目~7日目

電極は水深1mまでの没水測定が可能です。パソコンと容易に接続可能です(D-51Sは除く)。測定データを...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番測定項目
1-4713-20DO防水電極(D-75用)
1-4713-23スタンダードToupH電極
1-4713-24スリーブToupH電極
1-4713-29マイクロToupH電極
1-9195-11防水プラスティックpH電極
1-4713-25ロングToupH電極
1-4713-16突き刺し測定用(ニードル型)電極

※本体にORP電極・イオン電極・DO電極は付属していません。

 
ハンディータイプpHメーター 製品画像1

1-4713-23

ハンディータイプpHメーター 製品画像2

1-4713-24

ハンディータイプpHメーター 製品画像3

1-4713-29

ハンディータイプpHメーター 製品画像4

1-9195-11

ハンディータイプpHメーター 製品画像5

1-4713-25

 

■特長

  • 基本操作ボタンを3つに集約し、片手での操作が可能です。
  • 耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリカーボネート樹脂を採用しています。
 
■仕様
  • 温度測定範囲:0.0~100.0℃
  • バックライト付き
  • 電源:LR03(単4アルカリ)乾電池×2本(テスト用付属)、ニッケル水素充電池使用可、ACアダプター(別売)
  • 防水・防塵:IP67
  • 付属品:pH電極(1-9195-11のみ)/pH標準液粉末セット

型番リスト

表示件数

測定項目

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

付属品

脚注

内容量

最小発注数量
突き刺し測定用(ニードル型)電極(30分以内・9625-10Dのみ)
pHメータ電極 6252-10D
6252-10D
-
-
-
1本
1個
スタンダードToupH電極
ToupH電極 9615-10D
9615-10D
-
-
-
1本
1個
ロングToupH電極
ロングToupH電極 9680-10D
9680-10D
-
-
-
1本
1個
防水プラスティックpH電極
プラスチックボディ電極 9625-10D
9625-10D
-
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,300
( 33,330 )
7日目
35,100
( 38,610 )
1日目
46,000
( 50,600 )
1日目
24,200
( 26,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

電極は水深1mまでの没水測定が可能です。パソコンと容易に接続可能です(D-51Sは除く)。測定データを最大300件メモリすることができます。LCDチェックなど豊富な自己診断機能を搭載しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディータイプpHメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディータイプpHメーター
防水pHメーター 交換センサー
pHメーター STARシリーズ(アズワン)
pHメーター STARシリーズ(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
pHメーター用標準液 513500シリーズ
マルチpHメーター(1-5678) PH-02・オプション
メーカーアズワンカスタムアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワン
通常価格24,200-9,94257,792 -56,3357,200 -4,400 -
通常出荷日1日目〜6日目10日目〜10日目〜1日目1日目〜
商品タイプ関連商品pH計関連商品関連商品関連商品-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング