17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチpHメーター(1-5678) PH-02・オプション

マルチpHメーター(1-5678) PH-02・オプション

通常単価(税別)
4,40051,554
税込単価
4,84056,709
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・1台でpH・OPP・温度の測定が可能です。・データロガー内蔵ですので連続測定時4,000件の...

詳細を確認

    ご注意

    • 画像は代表画像です。各商品の画像は商品情報ページをご確認ください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-5678-21

    1-5678-22

    1-5678-23

    1-5678-31

    1台でpH・OPP・温度測定可能なpHメーター

    1台でpH・OPP・温度の3種類の測定が可能。データロガー内蔵なので、連続測定時4,000件の値を記録することも可能。

    1台でpH・OPP・温度の3種類の測定が可能。
    データロガー内蔵なので、連続測定時4,000件の値を記録することも可能。

    メモリ呼出機能;単独/99点
    サンプリング間隔:1秒間に1回
    電源:単4乾電池4個 または ACアダプター(別売)
    データ出力:RS232PCインターフェース
    オートパワーオフ機能:1〜20分設定・解除可
    付属品:ソフトウェア・RS232Cケーブル・pH4・7・10標準液

    測定範囲・分解能・精度

    測定項目測定範囲分解能精度
    pH0~140.01pH±0.05pH
    ORP-999.9~999.9mV0.1mV±(0.5% + 2digit)
    温  度-5~+80℃0.1℃±1℃

    マルチpHメーターのサイズ表

    品番型番サイズ (mm)重量 (g)備考 / JANコード
    1-5678-21PH-02(本体)70×40×1833354983621700015
    1-5678-22PH-02S(pH・温度センサー)φ12.5×1604983621700022
    1-5678-23ORP-02S(ORPセンサー)φ12.5×1504983621991192
    1-5678-31VSM-932EACアダプター4983621909326

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定範囲

    • 分解能

    • 電源(V)

    • その他

    • 仕様

    • サイズ(mm)

    • メーカー商品名

    • メーカー型番

    • JANコード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    商品タイプ

    測定範囲

    分解能

    電源

    (V)

    その他

    仕様

    サイズ

    (mm)

    メーカー商品名

    メーカー型番

    JANコード

    重量

    (g)

    精度

    メモリ呼出機能

    データ出力

    サンプリング間隔

    付属品

    特長

    脚注

    詳細仕様

    内容量

    最小発注数量
    pH計
    pH/0~14・ORP/−999.9~+999.9mV・温度/−5~+80℃
    pH/0.01pH・ORP/0.1mV・温度/0.1℃
    単4乾電池X4個またはACアダプター(別売)
    -
    本体
    70X40X183
    マルチpHメーター PH-02
    PH-02(本体)
    4983621700015
    335
    pH/±0.05・ORP/±(0.5%+2digit)・温度/±1℃
    単独/99点
    RS232PCインターフェース
    1秒間に1回
    ソフトウェア、RS232Cケーブル、pH4・7・10標準液
    1台でpH・ORP・温度の測定が可能です。データロガー内蔵ですので4000件の値を記憶する事が可能です。
    -
    オートパワーオフ機能付き(1~20分設定・解除可)
    1台
    1個
    関連商品
    -
    -
    -
    オプション
    pH・温度センサー
    φ12.5X160
    マルチpHメーター PH-02S
    PH-02S(pH・温度センサー)
    4983621700022
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    PH-02(本体)にはセンサーは付属していません。
    -
    1本
    1個
    関連商品
    -
    -
    -
    オプション
    ORPセンサー
    φ12.5X150
    マルチpHメーター ORP-02S
    ORP-02S(ORPセンサー)
    4983621991161
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    PH-02(本体)にはセンサーは付属していません。
    -
    1本
    1個
    関連商品
    -
    -
    -
    オプション
    ACアダプタ-
    -
    マルチpHメーター VSM-932E
    VSM-932E
    4983621909326
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,554
    ( 56,709 )
    1日目
    13,757
    ( 15,133 )
    1日目
    33,360
    ( 36,696 )
    9日目
    4,400
    ( 4,840 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1台でpH・OPP・温度の測定が可能です。
    ・データロガー内蔵ですので連続測定時4,000件の値を記憶することが可能です。
    ・それぞれ、pH/0~4、OPP/-999.9~+999.9mV、温度/-5~+80℃まで測定可能です。
    ・1秒間に1回のサンプリング間隔します。
    ・データはRS232PCインターフェースで出力です。
    ・オートパワーオフ機能付きです。(1~20分設定・解除可)
    ・ソフトウェア・RS232Cケーブル・pH標準液(pH4・7・10)が付属です。

    ご注意

    • 画像は代表画像です。各商品の画像は商品情報ページをご確認ください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチpHメーター(1-5678) PH-02・オプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチpHメーター(1-5678) PH-02・オプション
    pH複合電極 1本(アズワン)
    pH複合電極 1本(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    導電率計オプションセル
    ハンディータイプpHメーター
    防水pHメーター 交換センサー
    メーカーアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワンカスタム
    通常価格4,400-40,709 -40,709 -35,211 -24,200 -9,942
    通常出荷日1日目〜8日目〜8日目〜1日目〜1日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング