ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

データロガーpH計

データロガーpH計 1-1944-01
通常単価(税別)
33,250
税込単価
36,575
通常出荷日:1日目

【特長】・SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。・バ...

詳細を確認

型番:

1-1944-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1944-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
PH/0~14pH・ORP/-1999~+1999mV
分解能
pH/0.01pH・ORP/1mV
電源(V)
単3乾電池X6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9
その他
-
仕様
-
サイズ(mm)
68X45X177
メーカー商品名
データロガーpH計 PH-230SD
メーカー型番
PH-230SD
JANコード
4986702202408
重量(g)
約489
精度
pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt
データ出力
SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
機能
最大/最小値表示・データホールド・時計
付属品
pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、 SDカード(1GB)、キャリングケース
特長
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel®でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
内容量
1台
-
-

商品情報

仕様

  • メーカー型番:PH-230SD
  • 測定範囲(pH/ORP):0~14pH/-1999~+1999mV
  • 精度:pH:±0.02+2dgt、ORP:±0.5%+2dgt
  • 分解能:pH:0.01pH、ORP:1mV
  • データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
  • 機能:最大/最小値表示・データホールド・時計
  • 本体サイズ:68×45×177mm
  • 電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V
  • 重量:約489g
  • 付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース
  • ORP測定には別途ORP電極が必要です

型番リスト

表示件数
型番
1-1944-01

商品タイプ

測定範囲

分解能

電源

(V)

その他

仕様

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

重量

(g)

精度

データ出力

機能

付属品

特長

内容量

最小発注数量
pH計
PH/0~14pH・ORP/-1999~+1999mV
pH/0.01pH・ORP/1mV
単3乾電池X6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9
-
-
68X45X177
データロガーpH計 PH-230SD
PH-230SD
4986702202408
約489
pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt
SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
最大/最小値表示・データホールド・時計
pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、 SDカード(1GB)、キャリングケース
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel®でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,250
( 36,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。
・バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

データロガーpH計の型番1-1944-01のページです。 型番1-1944-01に関する仕様情報を記載しております。
データロガーpH計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガーpH計
データロガー導電率計
ペン型データロガーpHメータ PH-222
データロガー水質測定器 センサORP-14
データロガー水質測定器 センサOXPB-11
データロガー水質測定器 センサCDPB-03
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格33,25042,68017,80014,00022,59713,314
通常出荷日1日目1日目6日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング