17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pHセンサ Gシリーズ用

通常単価(税別)
36,391
税込単価
40,030
通常出荷日:1日目

電極自身にメモリー回路を内蔵しており、校正履歴の確認や電極交換等の管理ができます。内部液濃度チェックフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 測定範囲
    pH/0~14・温度/0~100℃
  • その他
    オプション
  • 仕様
    一般用
  • メーカー商品名
    pHセンサ GST-5721C
  • メーカー型番
    GST-5721C
  • 対応機種
    HM-30G・HM-50G・HM-60G
  • 試料所要量 (ml)
    1
  • 特長
    電極自身にメモリー回路を内蔵しており、校正履歴の確認や電極交換等の管理ができます。内部液濃度チェックフロートにより、内部液の交換時期がわかります。
  • 詳細仕様
    鉛フリー
  • 内容量
    1台

型番:

2-1577-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-1577-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
測定範囲
pH/0~14・温度/0~100℃
その他
オプション
仕様
一般用
メーカー商品名
pHセンサ GST-5721C
メーカー型番
GST-5721C
対応機種
HM-30G・HM-50G・HM-60G
試料所要量(ml)
1
特長
電極自身にメモリー回路を内蔵しており、校正履歴の確認や電極交換等の管理ができます。内部液濃度チェックフロートにより、内部液の交換時期がわかります。
詳細仕様
鉛フリー
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-1577-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,391
( 40,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

電極自身にメモリー回路を内蔵しており、校正履歴の確認や電極交換等の管理ができます。内部液濃度チェックフロートにより、内部液の交換時期がわかります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pHセンサ Gシリーズ用の型番2-1577-01のページです。 型番2-1577-01に関する仕様情報を記載しております。
pHセンサ Gシリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pHセンサ Gシリーズ用
コンパクト硝酸イオンメーター
高感度センサー EA776AG-29
データロガー導電率計
デジタル酸化還元電位計メータ
コンパクトイオンメーター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格36,39146,00027,50042,68029,00043,700
通常出荷日1日目1日目10日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品導電率計関連商品導電率計導電率計導電率計
測定範囲pH/0~14・温度/0~100℃NO3-/62~6200ppm・mg/L・ NO3--N/14~1400ppm・mg/LpH:0~14pH、温度:0~80 ℃導電率/0~200.0μS、0.2~2.000/2~20.00/20~200.0mS・TDS/0~132.0/132~1320/1320~13200/13200~132000ppm・塩分濃度/0~12.00%salt・温度/0~60.0℃-1999~+1999mV-
その他オプション-オプション---
仕様一般用-----
メーカー商品名pHセンサ GST-5721Cコンパクト硝酸イオンメ-タ- B-743-データロガー導電率計 CD-4307SDデジタルORPメータ YK-23RP-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト