17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

除震シート・ハプラゲル

通常単価(税別)
5,1508,350
税込単価
5,6659,185
通常出荷日:1日目

【特長】・90%以上の衝撃吸収率・ゴムの2倍の防振性・伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
400×400×3
ハプラゲルシート 400×400×3t
1枚
1個
400×400×5
ハプラゲルシート 400×400×5t
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,150
( 5,665 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90%以上の衝撃吸収率・ゴムの2倍の防振性・伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。
・電子機器の下に敷く事で振動を抑え、機器類の安定を保つ事ができます。
・はさみ・カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除震シート・ハプラゲルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除震シート・ハプラゲル
バランスディッシュ(ディスポタイプ秤量皿)1-4636非帯電
コンパクト天秤カバー
ラバーエース (防震ゴム)
電子天秤用データレコーダーソフト
S字型ステンレス製ロードセル IP67
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,150-8,840 -25,9383,570 -12,35038,220 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプ天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品天秤関連品
オプション品シート・マットトレー・皿その他シート・マットその他その他
特長90%以上の衝撃吸収率・ゴムの2倍の防振性・伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。電子機器の下に敷く事で振動を抑え、機器類の安定を保つ事ができます。はさみ・カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。皿隅を丸くしてありますので、液残りや残留物の心配がありません。秤量の後は、2方を挟む事でロートとしても使用できます。ピンセットでつかみやすい形状です。本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。-電子天秤のデータを最大16チャンネルで収集します。任意の設定を複数チャンネルに一定間隔で送信し、受信した計測データと時刻を記録します。作成した天秤毎の通信設定を記録する事ができます。記録データはCSV形式で保存し、表計算ソフトでグラフ化も可能です。-
材質PU(ポリウレタン)PS(ポリスチレン)PMMA(アクリル)特殊ブレンドゴム-ステンレス製
内容量1枚1パック(1000枚)1個1箱(4個)1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング