17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子はかり

通常単価(税別)
215,600225,400特別価格
税込単価
237,160247,940特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

表示部は角度調節が可能です。爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。

  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 表示
    7桁LCD・過負荷時エラー・バックライト(オートオフ)付き
  • 電源詳細
    単1マンガン乾電池X4本(テスト用付属)または単1アルカリ乾電池X4本(別売)
  • インターフェース
    赤外線通信
  • 防爆構造
    Exia ⅡBT4
  • 特長
    表示部は角度調節が可能です。
  • 詳細仕様
    風袋引き機能付き
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 重量(g)

  • サイズ(mm)

  • 皿サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

重量

(g)

サイズ

(mm)

皿サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
30000
5000
9000
330×448×540
330×310
電子はかりAZ-B30K
AZ-B30K
1台
1個
60000
10000
15000
380×669×815
380×530
電子はかりAZ-B60K
AZ-B60K
1台
1個
150000
20000
15000
380×669×815
380×530
電子はかりAZ-B150K
AZ-B150K
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,600167,068
( 183,775 )
7日目
225,400174,662
( 192,128 )
7日目
225,400174,662
( 192,128 )
7日目

詳細情報

基本情報

表示部は角度調節が可能です。
爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子はかり
電子天びん 秤量(g) 220~4200
防水はかり
電子天秤用データレコーダーソフト
電子天びん 秤量(g) 220~3200
防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格215,600-91,390 -19,09512,35089,668 -100,590 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目1日目〜19日目
商品タイプデジタル台はかり電子天秤防水はかり天秤関連品電子天秤防水はかり
表示7桁LCD・過負荷時エラー・バックライト(オートオフ)付き--英語--
電源詳細単1マンガン乾電池X4本(テスト用付属)または単1アルカリ乾電池X4本(別売)ACアダプター(付属)単2乾電池X4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)-100V 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)
インターフェース赤外線通信RS232C(9Pメス・ケーブル別売)----
防爆構造Exia ⅡBT4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング