17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量物用大型台はかり HWシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

重量物用大型台はかり HWシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-2494-01

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパレータ(比較判定)機能を装備しており、過不足のチェックが容易です。
・ポールは取り外しが可能です。風袋引きが可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル台はかり
秤量(g)
300000
最小表示(mg)
50000
電源(V)
-
重量(g)
45000
サイズ(mm)
600×935×938
皿サイズ(mm)
700×600
表示
液晶表示
メーカー商品名
重量物用大型台はかり HW300KGL4
メーカー型番
HW300KGL4
JANコード
4981046600439
電源詳細
ACアダプター(AX-TB196・付属)または単1乾電池X6個(別売)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト