17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密台はかり

通常単価(税別)
205,569399,620
税込単価
226,126439,582
通常出荷日:1日目~15日目

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。天秤のデータをEXcel...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 電源 (V)
    AC100
  • サイズ (mm)
    約360×355×125
  • 皿サイズ (mm)
    約345×250
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
  • 特長
    耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。天秤のデータをEXcel®等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。BWシリーズ:校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 重量(g)

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

重量

(g)

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
52000
1000
10500
標準型
精密台はかりBX52KS
52KS
4540217000616
1台
1個
12000
100
10500
標準型
精密台はかりBX12KH
12KH
4540217000609
1台
1個
22000
100
10500
標準型
精密台はかりBX22KH
22KH
4540217000623
1台
1個
32000
100
10500
標準型
精密台はかりBX32KH
32KH
4540217000630
1台
1個
32000
1000
16500
校正分銅内蔵型
精密台はかり BW32KS
32KS
4540217000654
1台
1個
52000
1000
16500
校正分銅内蔵型
精密台はかり BW52KS
52KS
4540217000661
1台
1個
12000
100
16500
校正分銅内蔵型
精密台はかり BW12KH
12KH
4540217000678
1台
1個
22000
100
16500
校正分銅内蔵型
精密台はかり BW22KH
22KH
4540217000685
1台
1個
32000
100
16500
校正分銅内蔵型
精密台はかり BW32KH
32KH
4540217000692
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326,075
( 358,683 )
8日目
205,569
( 226,126 )
7日目
241,898
( 266,088 )
7日目
326,075
( 358,683 )
1日目
241,898
( 266,088 )
7日目
399,620
( 439,582 )
7日目
241,898
( 266,088 )
15日目
284,430
( 312,873 )
15日目
379,240
( 417,164 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。天秤のデータをEXcelR等に通信ソフト不要で取り込める特許“WindowsR直結機能”を搭載しています(接続ケーブル別売)。kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密台はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密台はかり
分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
台秤 デジタル台はかり
デジタルはかり 265×250×106
デジタルはかり 検定付 265×250×103
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格205,569-194,620 -157,361 -42,567 -8,800 -9,405
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプデジタル台はかり分析天秤分析天秤デジタル台はかりデジタルはかりデジタルはかり
電源(V)AC100AC100AC100AC100--
サイズ(mm)約360×355×125220×330×310217×442×316-265×250×106265×250×103
皿サイズ(mm)約345×250φ80φ90300×380230×190230×190
電源詳細AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100V/12VA(ACアダプター付属)AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100V 50/60Hz 約3VA (ACアダプター付属)または単2乾電池(1.5V)X4本(別売)単1乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)単1乾電池X4本(別売)またはACアダプター(別売)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト