17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコノミー台はかり (SDシリーズ)液晶

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エコノミー台はかり (SDシリーズ)液晶

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-3339-01

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。
・表示部は自立スタンドを装備しています。
・SD75LJP・SD200LJPは水平調節脚付きです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル台はかり
秤量(g)
35000
最小表示(mg)
20000
計量皿サイズ(mm)
316×280×45
タイプ
-
表示
液晶
メーカー商品名
エコノミー台はかりSD35JP
メーカー型番
SD35JP
電源詳細
ACアダプター(付属)または単2乾電池X3本(別売)
安定時間
3秒
表示部サイズ(mm)
210X91X39
コイルケーブル長(mm)
約750~2000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト