ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

防水はかり

防水はかり 1-1937-02
通常単価(税別)
19,095
税込単価
21,005
通常出荷日:1日目

【特長】・計量皿は容易に取り外しが可能です【仕様】・サイズ:本体:250×260×108mm、計量皿:...

詳細を確認

型番:

1-1937-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1937-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
防水はかり
秤量(g)
2000
最小表示(mg)
1000
重量(g)
約2500
サイズ(mm)
250×260×108
皿サイズ(mm)
230×190
メーカー商品名
防水はかり CS-2000WP
メーカー型番
CS-2000WP
JANコード
4983621490039
電源詳細
単2乾電池X4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
防水等級
IP65相当(電池使用時のみ)
特長
計量皿は容易に取り外しが可能です。
材質
本体/ABS樹脂、計量皿/ステンレス(SUS304)
詳細仕様
オートパワーオフ・風袋機能付き
内容量
1台
-
-

商品情報

仕様

  • サイズ:本体:250×260×108mm、計量皿:230×190mm
  • 材質:本体:ABS樹脂、計量皿:ステンレス(SUS304)
  • 電源:単2乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
  • 重量:約2.5kg
  • オートパワーオフ・風袋機能付き
  • 防水等級:IP65相当(電池使用時のみ)
  • 最小表示:10g(0~10kg)、20g(10~12kg)
  • 秤量:2000g
  • 最小表示:1g

型番リスト

表示件数
型番
1-1937-02

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
2000
1000
防水はかり CS-2000WP
CS-2000WP
4983621490039
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,095
( 21,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量皿は容易に取り外しが可能です
【仕様】
・サイズ:本体:250×260×108mm、計量皿:230×190mm
・材質:本体:ABS樹脂、計量皿:ステンレス(SUS304)
・電源:単2乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
・重量:約2.5kg
・オートパワーオフ・風袋機能付き
・防水等級:IP65相当(電池使用時のみ)
・秤量:2000g
・最小表示:1g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水はかりの型番1-1937-02のページです。 型番1-1937-02に関する仕様情報を記載しております。
防水はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水はかり
分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82
電子天びん 秤量(g) 220~4200
デジタルはかり 検定付 265×250×103
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
デジタルはかり 265×250×106
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,095200,900 -91,390 -9,405157,361 -8,800 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ防水はかり分析天秤電子天秤デジタルはかり分析天秤デジタルはかり
重量(g)約2500約7000-約19008200-
サイズ(mm)250×260×108220×330×310-265×250×103217×442×316265×250×106
皿サイズ(mm)230×190φ80-230×190φ90230×190
電源詳細単2乾電池X4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)AC100V/12VA(ACアダプター付属)ACアダプター(付属)単1乾電池X4本(別売)またはACアダプター(別売)AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)単1乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト