ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

デジタルはかり 検定付 265×250×103

デジタルはかり 検定付 265×250×103 2-7414-04
通常単価(税別)
9,405
税込単価
10,346
通常出荷日:1日目

【特長】・表示部が大きいので読み取りやすいです。・取引・証明に使用できます。

型番:

2-7414-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-7414-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタルはかり
秤量(g)
12000
最小表示(mg)
10000(0~10kg)、20000(10~12kg)
重量(g)
約1900
サイズ(mm)
265×250×103
皿サイズ(mm)
230×190
メーカー商品名
デジタル台はかり 検定付 SJ-12K
メーカー型番
SJ-12K
JANコード
4981046601986
電源詳細
単1乾電池X4本(別売)またはACアダプター(別売)
特長
表示部が大きいので読み取りやすいです。取引・証明に使用できます。
詳細仕様
オートパワーオフ機能付き 風袋引機能付き
脚注
北海道と一部東北地区、離島でご使用の際にはお問い合わせください。
内容量
1台

商品情報

仕様

  • 本体サイズ:265×250×103mm
  • 皿サイズ:230×190mm
  • 重量:約1.9kg
  • 電源:単1乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売品 AX-TB294、アズワン品番:8-9590-13)
  • オートパワーオフ機能付き
  • 風袋引機能付き
  • 秤量:12kg
  • 最小表示:10g(0~10kg)、20g(10~12kg)
  • 検定付
  • 北海道と一部東北地区、離島でご使用の際にはお問い合わせください

型番リスト

表示件数
型番
2-7414-04

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
12000
10000(0~10kg)、20000(10~12kg)
デジタル台はかり 検定付 SJ-12K
SJ-12K
4981046601986
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,405
( 10,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部が大きいので読み取りやすいです。
・取引・証明に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルはかり 検定付 265×250×103の型番2-7414-04のページです。 型番2-7414-04に関する仕様情報を記載しております。
デジタルはかり 検定付 265×250×103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかり 検定付 265×250×103
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
防水はかり
電子天びん 秤量(g) 220~4200
分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82
デジタルはかり 265×250×106
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,405157,361 -19,09591,390 -200,900 -8,800 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプデジタルはかり分析天秤防水はかり電子天秤分析天秤デジタルはかり
重量(g)約19008200約2500-約7000-
サイズ(mm)265×250×103217×442×316250×260×108-220×330×310265×250×106
皿サイズ(mm)230×190φ90230×190-φ80230×190
電源詳細単1乾電池X4本(別売)またはACアダプター(別売)AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)単2乾電池X4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)ACアダプター(付属)AC100V/12VA(ACアダプター付属)単1乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました