ファクトリーサプライ用品技術窓口


FX-300i

FX-3000i

FX-3000iWP
| 品番 | 型番 | 秤量(g) | 最小表示(g) | 皿サイズ(mm) | 備考/JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-8142-01 | FX-120i | 122 | 0.001 | φ130 | 4981046602020 |
| 2-8142-02 | FX-200i | 220 | 0.001 | φ130 | 4981046602037 |
| 2-8142-03 | FX-300i | 320 | 0.001 | φ130 | 4981046602044 |
| 2-8142-04 | FX-1200i | 1220 | 0.01 | φ150 | 4981046602051 |
| 2-8142-05 | FX-2000i | 2200 | 0.01 | φ150 | 4981046602068 |
| 2-8142-06 | FX-3000i | 3200 | 0.01 | φ150 | 4981046602075 |
| 2-8142-21 | FX-120iWP | 122 | 0.001 | φ130 | 4981046603294 |
| 2-8142-22 | FX-200iWP | 220 | 0.001 | φ130 | 4981046603300 |
| 2-8142-23 | FX-300iWP | 320 | 0.001 | φ130 | 4981046603317 |
| 2-8142-24 | FX-1200iWP | 1220 | 0.01 | φ150 | 4981046603324 |
| 2-8142-25 | FX-2000iWP | 2200 | 0.01 | φ150 | 4981046603331 |
| 2-8142-26 | FX-3000iWP | 3200 | 0.01 | φ150 | 4981046603348 |
| 2-8142-11 | FXi-08JA | イ-サネットインタ-フェ-ス | イ-サネットインタ-フェ-ス | イ-サネットインタ-フェ-ス | 4981046609364 |
| 2-8142-12 | FXi-02JA | USBインタ-フェ-ス | USBインタ-フェ-ス | USBインタ-フェ-ス | 4981046609357 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
57,820円 ( 63,602円 ) | 1日目 |
67,620円 ( 74,382円 ) | 1日目 |
62,720円 ( 68,992円 ) | 1日目 |
67,620円 ( 74,382円 ) | 1日目 |
27,018円 ( 29,720円 ) | 8日目 |
7,204円 ( 7,924円 ) | 1日目 |
77,420円 ( 85,162円 ) | 8日目 |
92,120円 ( 101,332円 ) | 1日目 |
97,020円 ( 106,722円 ) | 1日目 |
77,420円 ( 85,162円 ) | 1日目 |
92,120円 ( 101,332円 ) | 8日目 |
97,020円 ( 106,722円 ) | 1日目 |
計量モードをワンタッチで切り替えられる電子天秤
【特長】
・g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替えできます。
・RS-232C標準装備でパソコンやプリンターとの接続が可能です。
・FXi-08JAは複数の天びんデータを一台のパソコンに取り込み事ができます。(専用ソフト付属)
・FXi-02JAは計量値をUSB経由でパソコンに送信でき、容易にデータを読み込む事ができます。
・FX-120iWP~3000iWPは防塵・防滴仕様(IP65/JIS5等級準拠)です。
【用途】
・質量の測定に


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
0通常価格(税別):121,553円~

三商
A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
0通常価格(税別):41,800円

エー・アンド・デイ
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)
0通常価格(税別):10,000円

エー・アンド・デイ
内蔵分銅付き分析天びん
0通常価格(税別):60,069円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~