17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナル電子天秤 1-4465タイプ

通常単価(税別)
32,69634,356特別価格
税込単価
35,96637,792特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・g・%・個数の3つの計量モードをワンタッチで切り替え可能です。・RS232C標準装備していま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 特長
    g・%・個数の3つの計量モードをワンタッチで切り替え可能です。RS232Cを標準装備しています。コンパレーター機能で、HI/OK/LOを表示します。ハッキリ見えるバックライト付き大型液晶です。ACアダプターとNi-MH充電池(オプション)の2電源式です。
  • 詳細仕様
    風袋引機能付き
  • 内容量
    1台
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 重量(g)

  • サイズ(mm)

  • 皿サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

重量

(g)

サイズ

(mm)

皿サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
120
10
1100
190×218×55
φ110
パーソナル電子天秤 EK120i
EK120i
4981046600163
1台
1個
200
10
1100
190×218×55
φ110
パーソナル電子天秤 EK200i
EK200i
4981046600170
1台
1個
600
100
1300
190×218×53
133×170
パーソナル電子天秤 EK600i
EK600i
4981046600194
1台
1個
1200
100
1500
190×218×53
133×170
パーソナル電子天秤 EK1200i
EK1200i
4981046600224
1台
1個
2000
100
1500
190×218×53
133×170
パーソナル電子天秤EK2000i
EK2000i
4981046600231
1台
1個
300
10
1100
190×218×55
φ110
パーソナル電子天秤 EK300I-JA
EK300i
4981046600187
1台
1個
3000
100
1500
190×218×53
133×170
パーソナル電子天秤EK-3000I-JA
EK3000i
4981046600248
1台
1個
6000
1000
1500
190×218×53
133×170
パーソナル電子天秤EK-6000I-JA
EK6000i
4981046600255
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,69631,715
( 34,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,356
( 37,792 )
1日目
32,712
( 35,983 )
1日目
32,712
( 35,983 )
1日目
32,712
( 35,983 )
1日目
34,356
( 37,792 )
1日目
32,712
( 35,983 )
1日目
32,712
( 35,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・g・%・個数の3つの計量モードをワンタッチで切り替え可能です。
・RS232C標準装備しています。
・コンパレーター機能で、HI/OK/LOを表示します。
・ハッキリ見えるバックライト付き大型液晶です。
・ACアダプターとNi-MH充電池(オプション)の2電源式です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天秤 1-4465タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル電子天秤 1-4465タイプ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
電子はかり
防水はかり
デジタルはかり 検定付 265×250×103
電子天秤用データレコーダーソフト
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格32,696-27,651 -215,600 -19,0959,40512,350
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプ電子天秤-デジタル台はかり防水はかりデジタルはかり天秤関連品
特長g・%・個数の3つの計量モードをワンタッチで切り替え可能です。RS232Cを標準装備しています。コンパレーター機能で、HI/OK/LOを表示します。ハッキリ見えるバックライト付き大型液晶です。ACアダプターとNi-MH充電池(オプション)の2電源式です。-表示部は角度調節が可能です。計量皿は容易に取り外しが可能です。表示部が大きいので読み取りやすいです。取引・証明に使用できます。電子天秤のデータを最大16チャンネルで収集します。任意の設定を複数チャンネルに一定間隔で送信し、受信した計測データと時刻を記録します。作成した天秤毎の通信設定を記録する事ができます。記録データはCSV形式で保存し、表計算ソフトでグラフ化も可能です。
詳細仕様風袋引機能付き-風袋引き機能付きオートパワーオフ・風袋機能付きオートパワーオフ機能付き 風袋引機能付き-
内容量1台-1台1台1台1個
よく一緒に購入される商品

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング